Escolha a sua localização:

País

KUKA continua aprimorando a série KR AGILUS

Eles convencem pela rapidez, agilidade extrema em pequeníssimo espaço, curtos tempos de ciclo e máxima precisão: Os robôs de pequeno porte da série KR AGILUS. Agora a KUKA aprimorou o comprovado KR AGILUS sixx. No final do ano a nova geração do KR AGILUS substituirá todas as variantes padrão do robô de pequeno porte.

5 de setembro de 2017


Essa é a sua cara: A nova geração do robô de pequeno porte KR AGILUS com capacidade de carga de seis ou dez quilogramas.

Nova geração KR AGILUS com grau de proteção IP67

Cada robô da nova série KR AGILUS atende o grau de proteção IP67 e, portanto, está protegido contra respingos de água. Para aplicações com lubrificantes ou agentes refrigerantes continuará a existir uma variante especial com a versão Waterproof (WP). Também continuam disponíveis as demais variantes como Cleanroom, Atex protection – para áreas potencialmente explosivas – e Hygienic Machine.

Branco como novo padrão de cor do robô

Assim como o KR 3 AGILUS também o novo KR AGILUS será fornecido na cor branca. Mas, a pedido do cliente, podemos fornecer também em outras cores. O branco é o mais apropriado para os ambientes de produção do principal mercado de destino do robô: o ramo eletrônico na Ásia. Mas, além disso, o robô de pequeno porte continuará agradando todos os clientes da General Industry (GI) no mundo todo. Ele convence através da sua rapidez e precisão.

Robô de pequeno porte com capacidade de carga de seis ou dez quilogramas

Como irmão mais velho do KR 3 AGILUS, o novo KR AGILUS será equipado com uma capacidade de carga de seis ou dez quilogramas. Seu raio de alcance vai de 700 até 1100 milímetros. O robô de pequeno porte pode ser fixado no piso, no teto ou na parede. Assim como na primeira geração do KR AGILUS, também a segunda geração estará equipada com a unidade de comando KUKA KR C4 compact.

Através do novo KR AGILUS os nossos clientes ficarão contentes com um robô de pequeno porte, que aprimoramos na qualidade comprovada. A nova posição da alimentação de energia é apenas um exemplo de muitos detalhes aprimorados no robô.

Christoph Schaible, Gerente de Produto.