Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA perfectionne la série KR AGILUS

Ils savent convaincre par leur rapidité, leur extrême agilité sur des espaces réduits, leurs durées de cycles courtes et leur précision absolue : les petits robots de la série KR AGILUS. À présent, KUKA a perfectionné le fameux KR AGILUS sixx. À la fin de l’année, la nouvelle génération du KR AGILUS prendra la relève de toutes les variantes standard du petit robot.

5 septembre 2017


Voilà de quoi a l'air la nouvelle génération du petit robot KR AGILUS avec une capacité de charge de six ou dix kilogrammes.

Nouvelle génération de KR AGILUS avec classe de protection IP67

Chaque robot de la nouvelle gamme KR AGILUS répond aux exigences de la classe de protection IP67 et est ainsi protégé contre les éclaboussures. Pour les applications utilisant des lubrifiants ou des réfrigérants, le robot continuera à être disponible en variante spéciale avec la version Waterproof (WP). Les autres variantes telles que Cleanroom, Atex protection, pour les environnements soumis à des risques d’explosion, et Hygienic Machine continuent également à être disponibles.

Blanc est la nouvelle couleur standard du robot

Comme le KR 3 AGILUS avant lui, le nouveau KR AGILUS sera livré en blanc. Il continuera cependant à pouvoir être fourni dans une autre couleur, selon le souhait du client. Le blanc est le mieux adapté aux environnements de production du premier marché cible du robot : le secteur électronique en Asie. Le petit robot continue à attirer tous les clients de l’industrie générale (GI) au monde. Il sait convaincre du fait de sa rapidité et de sa précision.

Petits robots avec capacité de charge de six ou dix kilogrammes

En tant que grand frère du KR 3 AGILUS, le nouveau KR AGILUS est doté d’une capacité de charge de six ou de dix kilogrammes. Sa portée s’étend de 700 à 1100 millimètres. Le petit robot peut être fixé au sol, au plafond ou au mur. Comme la première génération du KR AGILUS, la deuxième génération sera également dotée du contrôleur KUKA KR C4 compact.

Avec le nouveau KR AGILUS, nos clients peuvent se réjouir d’obtenir un petit robot que nous avons perfectionné avec la qualité habituelle à toute épreuve. La nouvelle position améliorée de l’alimentation en énergie n’est qu’un exemple parmi d’autres des nombreux détails de perfectionnement apportés au robot.

Christoph Schaible, gestionnaire de produits.