自分の現在地を選択してください:

KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUSはコンパクトなデザイン、長いリーチおよび高い精度によって、いかなる取付場所や狭いスペースであっても高い性能を発揮します。


KR 4 AGILUS: エレクトロニクス産業におけるさまざまな応用に対応するコンパクトでフレキシブルなロボット

KR 4 AGILUSは超コンパクトで干渉のない輪郭デザインと最大限のパフォーマンスを両立しています: 4kgの可搬荷重と600mmのリーチによって、この小型ロボットは、エレクトロニクス分野または小さな自動化セルにおけるハンドリングや組立など、さまざまな仕事を引き受けます。その際、この小型ロボットは、最短のサイクルタイムであっても高信頼かつ高精度に作動します。

エレクトロニクス産業のためのスモールロボティクス: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUSは、例えばエレクトロニクス部品の製造と、測定、接着/塗布または搬送といった使用に最適です。
  • 敏捷性

    最大0.4秒のサイクルタイム

  • 正確さ

    0.02mmの再現精度と向上した経路精度

  • 耐久性

    0°C~55°Cの温度範囲で使用可、保護等級IP40の装備、ESD保護

  • エナジーサプライシステム内蔵

    ほぼすべて供給に対して互換性あり

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 ピン (24V、2A)
    • 1 x M12 8 ピン、イーサネット (オプション)

4 - 4 可搬重量(kg)

601 - 601 リーチ(mm)

メリット


最高のフレキシビリティ

コンパクトで干渉のない輪郭デザイン、フレクシブルな取付位置、周辺機器用の各種インターフェース

ESD保護

本ロボットは標準で、非制御の静電気の帯電または放電から保護されているため、精密電子部品を安全に取り扱うことができます。

最高度の信頼性

特別に長い寿命と、ケーブル交換時の少ない手順などによる保守・整備の省コスト化

簡単な操作

KRC5 microによる制御とKUKA smartPADによる操作

KR 4 AGILUS についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR 4 AGILUS (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
KR 4 R600
定格総負荷
4 kg
最大リーチ
601 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 4 kg
  • 最大リーチ 601 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える