Scegli la tua località:

Posizione

Robot pallettizzatore KR Quantec PA Arctic

KR QUANTEC PA Arctic 

Nato per temperature estreme: il pallettizzatore KR QUANTEC PA Arctic è stato appositamente concepito per la pallettizzazione di surgelati. Non richiede una copertura protettiva o il riscaldamento meccanico. Questo lo rende unico al mondo, e il pallettizzatore ideale per l'industria alimentare.


Pallettizzatore flessibile per l'uso fino a -30 °C

Pallettizzazione rapida ed efficiente a strati di gelati, carne, pesce e altri prodotti surgelati

Come adattamento resistente al freddo della collaudata famiglia KR QUANTEC PA, il KR QUANTEC PA Arctic affronta compiti di pallettizzazione impegnativi in una gamma di temperature da -30 °C a +10 °C. Con un raggio d’azione di 3.195 mm e carichi utili di 120, 180 e 240 kg , il pallettizzatore è caratterizzato da tempi ciclo brevi, alta flessibilità ed estrema precisione nell'impilare e nel depositare. Il KR QUANTEC PA Arctic è l'unico robot sul mercato che può essere utilizzato in ambienti freddi senza una copertura protettiva. Il suo braccio robotico non ha bisogno di essere riscaldato. Inoltre, ha un sistema di alimentazione di energia fino alla flangia, che è progettato per il freddo estremo.

Delicato nel trattare il cibo, sensibile rispetto ai costi

Come pallettizzatore per celle frigorifere il KR QUANTEC PA Arctic funziona in modo affidabile ed efficiente senza compromessi. Questo significa nessuna fluttuazione di temperatura, nessuna perdita di qualitànessuna formazione di ghiaccio sul cibo congelato. Rispetto alle soluzioni convenzionali con una copertura protettiva riscaldabile, offre non solo un enorme potenziale di risparmio sui costi, per esempio perché si eliminano i tempi di inattività legati a un cambio di materiali altrimenti necessario. Anche le costose emissioni di calore non rappresentano più un problema durante la pallettizzazione nella cella frigorifera con il KR QUANTEC PA Arctic. 

Vantaggi dell'automazione Arctic – strato per strato, pallet per pallet

  • Resistente al freddo

    • Dotato di fluido idraulico speciale e guarnizioni per basse temperature
    • Grasso speciale per le basse temperature
      nel set di cavi
    • Tutte le parti in plastica (ad esempio le fascette) sono adatte alla pallettizzazione nella cella frigorifera
  • Potenza

    • Alta flessibilità, prestazioni ed estrema precisione nell'impilare e depositare
    • Nel confronto dei tempi ciclo, è uno dei pallettizzatori più rapidi presenti sul mercato 
    • Produttività costante, anche a pieno carico di 240 kg
  • Ingombro ridotto e risparmio sui costi

    • Basamento sottile, ingombro ridottissimo
    • Consente innovativi concetti di celle
      per attività di pallettizzazione
    • Potenziale di risparmio estremamente elevato rispetto alle soluzioni con copertura protettiva
KUKA.PalletTech - software pallettizzazione

Flessibilità nella pallettizzazione

Con il software KUKA.PalletTech configurate gli strati e gli oggetti di un pallet e i loro schemi in modo rapido e intuitivo.

La soluzione giusta per il tuo settore: sistemi di pallettizzazione e robot igienici