Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.RobotSensorInterface

A szoftver interfészként szolgál az ipari robot és érzékelőrendszere közötti kommunikációhoz és lehetővé teszi a kihívást jelentő érzékelőalkalmazások egyszerű, univerzális és hatékony programozását.


A RobotSensorInterface leegyszerűsíti a kihívást jelentő érzékelőalkalmazásokat

A KUKA.RobotSensorInterface (RSI) egy szoftvertechnológiai csomag olyan alkalmazások megvalósításához, amelyek ismétlődő jelfeldolgozást és a robotmozgás nagy teljesítményű, ismétlődő irányítását teszik szükségessé, ilyen például a csiszolás, a polírozás, a sorjázás és még sok más művelet. Az RSI technológiai csomag tartalmazza mind az alkalmazás fejlesztéséhez szükséges mérnöki eszközöket, mind az alkalmazás üzembe helyezéséhez és működtetéséhez ill. az ipari robot vezérléséhez szükséges szoftverkomponenseket.

RSIVisual Editor - egyszerű grafikus programozás

Az RSIVisual grafikus szerkesztővel egy érzékeny alkalmazás jelfeldolgozása nagyon egyszerűen programozható. Az RSI eszköztárban található RSI objektumok segítségével leolvashatók és tovább feldolgozhatók a csatlakoztatott érzékelők ismétlődő mért értékei. Az eredmény felhasználható a robot mozgásának irányításához. A szerkesztőnek számos funkciója van, többek között:

  • saját funkcióblokkok létrehozása

  • az összes kívánt funkció megvalósítása

  • teljeskörű programozás a WorkVisual Engineering Suite termékbe integrált RSIVisual segítségével

  • több, mint 75 RSI-objektumot tartalmazó eszköztár a grafikus programozáshoz

 

 

Ha a robot karimáján egy távolságérzékelő található, a kívánt távolság az alkatrész felületétől a programozott pályától függetlenül betartható.

Az Ön sokféle és összetett alkalmazásainak zökkenőmentes integrációja és egyszerű áttekintése:

  • Egyszerű integráció

    • nincs szükség programozási ismeretekre
    • egyszerű grafikai programozás az RSIVisual segítségével
    • vezérlés a KUKA smartPAD segítségével
    • programpéldák bemutatása
  • Széleskörű használat

    • szinte minden KUKA-robottal és külső tengellyel működik
    • a KUKA.ForceTorqueControl zökkenőmentes integrációja az RSI-alkalmazásokba
    • szállítószalagos gyártásban is használható

  • Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja

    • valós idejű feldolgozás 4 ms-on belül

    • multifunkciós interfész

    • zökkenőmentes integráció a KUKA.WorkVisual termékbe

     

Minden igényét kielégítjük

A KUKA.RobotSensorInterface integrációjával az ipari robot alkalmazásai sokszorosára bővülnek. Az ipari robot szinte minden területen használható, a mozgatástól a szerelésen át egészen a felülvizsgálatig.

Előnyök


Csiszolás és sorjázás

Az alkatrészek pontos sorjázása és csiszolása

Mozgatás

A robot vezérlése botkormány segítségével

Hegesztés

A hegesztési varrat nyomonkövetése a hegesztési folyamatból érkező adatok alapján

Szerelés 

Alkatrészek erővezérelt illesztése

Fényezés

Az alkalmazott erő mérése és a robotpálya valósidejű vezérlése

Vizsgálat és ellenőrzés

A tapintásos tesztelés nagyon hasznos különböző típusú termékeknél: Ülések, kormánykerekek, kapcsolók, karok és gombok

Adatátvitel

A robot- és alkalmazásadatok valós idejű átvitele külső rendszerbe

Hozzon létre saját érzékelő-„alkalmazást”!

A folyamatok megoldásához használja saját szakértelmét a KUKA.RobotSensorInterface, a KUKA.WorkVisual Engineering Suite és a KUKA.Optionpackageeditor termékekkel együtt, így ügyfeleinek teljes értékű KUKA „alkalmazást” tud megoldásként kínálni. 

Ismerje meg az RSI-t közelebbről!

Tudásának elmélyítése és a robot interfész sokszínűségének hasznosítása érdekében képzéseket kínálunk a KUKA College keretén belül.

Mindig rendelkezésre áll az összes fontos információ

A különböző verziók és dokumentációk áttekintéséhez vagy az RSI rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez látogasson el a KUKA Marketplace felületre. Regisztráljon a my.KUKA felületen és azonnal hozzáférhet minden információhoz.
A sikeres regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának visszaigazolása után cégspecifikus információkat és ajánlatokat kaphat. Ez a folyamat egyedi bejelentkezési azonosítójának biztonságát szolgálja és eltarthat néhány napig.