Válassza ki a helyét:

Helyszín

Pick and Place

Segítünk az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő, automatizált Pick and Place rendszer integrálásában. Legyen szó gépek be- és lerakodásáról, válogatásról, csomagolásról vagy élelmiszerek mozgatásáról: Pick and Place robotjaink diktálják a tempót.


Mit jelent a Pick and Place a KUKA-nál?

Szinte kézzelfogható: intelligens megoldások egy helyről

Munkadarabok felvétele, pozicionálása és lehelyezése – a Pick and Place az egyik leggyakoribb alkalmazás a gyártásban. Szinte minden folyamatban sor kerül rá. Emiatt a robotok feladatainak változatossága nagy, csakúgy, mint az automatizálási potenciál, amely a Pick and Place területben rejlik. Rugalmas, akár 10 kg teherbírású ipari robotok a KUKA-tól, melyek gyakran végeznek monoton és ismétlődő feladatokat kiemelkedő pontossággal és maximális sebességgel. Szoftvermegoldásainkat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek a Pick and Place speciális követelményeinek: Például koordinálja és szinkronizálja percenként akár 2000 alkatrész megfogását és csomagolását az egy sorban lévő több robottal. Ez tovább növeli a termelékenységet. Az ily módon automatizált folyamatok nemcsak pénzt takarítanak meg, hanem lerövidítik a gyártási időt is. Egyedi alkalmazást konfigurálunk Önnek és együtt oldjuk meg számos iparág kihívásait

  • Pick and Place robotrendszerek

    • Akár 10 kg teherbírású nagysebességű robotok és kobotok
    • Robotok különleges biztonsági és higiéniai követelményekhez (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Monoton, ismétlődő feladatok támogatása
    • Könnyen integrálható
    Megtekintés most
  • Pick and Place szoftver

    • 2D- és 3D-képfeldolgozás
    • Objektumfelismerés, akár strukturálatlan környezetben is
    • Egy sor több robotjának koordinálása és szinkronizálása
    • Szállítószalag-alkalmazások egyszerű programozása
    Megtekintés most
  • Pick and Place szakértelem

    • Megvalósíthatósági tanulmányok számos KUKA TechCenter-ben
    • Ügyfélszolgálati támogatás világszerte
    • Sokéves szaktudás egyengeti az utat az Ipar 4.0 felé
    • Lehetséges a teljes gyártósor automatizálása
    Megtekintés most

Fecskendők csomagolása összhangban: 3D-szimuláción alapuló high-end megoldás

Az injekciók automatikus mozgatása tehermentesíti a munkatársakat és hatékony megoldást kínál a pandémiás időszakban.

A KUKA Pick and Place robotjainak kialakítása tökéletes minden gyártási forgatókönyvhöz

A Pick and Place ipari robotok keresett termékek. Ott tudnak támogatást nyújtani, ahol a folyamatok folyamatosan ismétlődnek, és ahol az ergonómiai feltételek kedvezőtlenek a munkavállalók számára. Ez magában foglalja a gépjárműipart, az elektronikai ipart, valamint az élelmiszer- és gyógyszeripart, amelyek különösen szigorú higiéniai és biztonsági követelményeket támasztanak. A Hygienic Oil (HO) és Hygienic Machine (HM) változatú robotokkal a KUKA egyedülálló portfóliót kínál. Gyors, robusztus, rugalmas és rendkívül helytakarékos: Ismerje meg a Pick and Place robotok minden előnyét és ragadja meg a lehetőséget!

 


Nagy teljesítményű páros: robotok és szoftverek az Ön Pick and Place feladataihoz

Nem szortírozott tárgyak automatikus felvétele és csomagolása többféle futó- és szállítószalagon – a KUKA.PickControl segítségével lehetséges

KUKA-szoftver képfeldolgozással a Pick and Place funkcióhoz

Gyors ipari robotok, hatékony szoftveropciók: A KUKA-nál holisztikus megközelítést alkalmazunk, hogy az automatizáláshoz szükséges valamennyi szempont össze legyen hangolva. A képfeldolgozás-vezérelt robotkarokkal szemben támasztott követelmények szigorúak. A robotnak képesnek kell lennie a különböző formák, méretek, színek és textúrák megkülönböztetésére. Már a termékek kis eltérései is megnehezítik a válogatást. Intelligens képfeldolgozó technológiák azonosítják és továbbítják többek között a termék szállítószalagon elfoglalt helyét a robotnak. Ezt az információt az árucikk felvételéhez és annak csomagolásba való elhelyezéséhez használja. A KUKA tökéletes összhangba hozza a termékeket, a szalagot és a robot sebességét.

 


A 3D szimuláció lehetővé teszi a Pick and Place alkalmazás gyors üzembe helyezését: 

KUKA.Sim szimulációs szoftver

KUKA Pick and Place: haladás a tudás révén

A KUKA-nál Ön a legjobb minőségben élvezheti az egyedülálló tanácsadási és szolgáltatási szolgáltatások minden előnyét. Telefonos ügyfélszolgálatunk éjjel-nappal elérhető, valamint digitális szolgáltatásaink széles skálája is. Az alkalmazottak képzése a KUKA College keretében éppúgy része a jó szolgáltatásnak, mint a KUKA TechCenter-ek világszerte nyújtott tanácsadói és támogatóitevékenysége. Partnerei vagyunk a teljes folyamatlánc és a termék teljes életciklusa során

Szeretné integrálni a Pick and Place-t a gyártásába?

A KUKA az automatizálási folyamat minden lépésében támogatja Önt annak érdekében, hogy növelje vállalatának sikerét. A maximális áteresztésért és a rövid ciklusidőkért, a SCARA robotoktól és a DELTA robotoktól egészen az LBR iisy kobotokig: Örömmel állunk tanácsainkkal rendelkezésére.
A sikeres my.KUKA-regisztráció után azonnal elér sokféle funkciót. Fiókjának ellenőrzése után ezen kívül testre szabott információkhoz és előnyökhöz jut. Ez a folyamat megnöveli egyéni bejelentkezésének biztonságát és néhány napot vehet igénybe.