Pick and Place
Nous vous aidons à intégrer un système automatisé de Pick and Place parfaitement adapté à vos besoins. Que ce soit pour charger et décharger des machines, trier, emballer ou manipuler des denrées alimentaires : nos robots Pick and Place augmentent la cadence.
Pick and Place & chargement et déchargement de machines
Le chargement et le déchargement de machines-outils, de machines de processus ainsi que de machines de contrôle font partie des tâches les plus fréquentes dans le domaine du Pick & Place. Les robots industriels placent les différentes pièces brutes et récupèrent les pièces finies. La diversité des applications est grande :
- Machines à coller pour la fabrication de smartphones
- Testeur connecté dans la fabrication électronique
- Machines de traitement des batteries
- Machines CNC
- Machines de moulage par injection
Pick and Place & préparation des commandes
Les exigences dans les domaines du commerce électronique, de la pharmacie et de la vente au détail sont de plus en plus élevées. La préparation robotisée des pièces avec ItemPiQ de Swisslog permet de réduire les coûts d’exploitation et de travailler plus efficacement dans les entrepôts de petites pièces. Selon la taille, le poids, le système de marchandises vers le robot et la méthode de dépôt, ItemPiQ peut prélever jusqu’à 1 000 articles par heure. Les avantages :
- Intégration directe de solutions logicielles
- Grande variété de produits
- Facile à utiliser
Pick and Place & mesure et test
Pick and Place & manutention
Le déplacement de marchandises exige une grande précision. Cela est particulièrement valable dans les environnements de production à cadence rapide. Les robots sont ici le choix optimal : ils apportent leur soutien 24 heures sur 24 et à grande vitesse. Cela comprend les échantillons de sang (voir la vidéo) comme fromage, les fruits et les légumes. Voici d’autres exemples :
- Automatisation de lignes pour circuits imprimés (PCB, Printed Circuit Boards)
- Manipulation du verre dans la fabrication de smartphones
- Manipulation de boîtes de plaquettes
- Manipulation de petites pièces
- Manipulation de cellules de batteries
Pick and Place & emballage
Les robots Pick and Place sont également un atout dans le domaine du processus d’emballage. Avec le logiciel KUKA.PickControl, vous pouvez coordonner et commander facilement plusieurs robots, pour augmenter la productivité lors de l’emballage, par exemple. Les possibilités incluent :
- Emballage d’appareils 3C (par ex. smartphones, ordinateurs portables, tablettes, appareils de bureau, etc.)
- Emballage des produits alimentaires
- Appliquer les coussinets de protection sur le dessus du téléviseur avant de l’emballer
Pick and Place & palettisation
Les tâches de Pick and Place existent aussi dans la catégorie de la palettisation. Pour ce faire, KUKA propose des solutions sur mesure pour les applications de palettisation de tous types et de toutes complexités. Les robots de palettisation avec des capacités de charge allant jusqu’à 1 300 kilogrammes ainsi que le logiciel de palettisation KUKA.PalletTech offrent la possibilité d’améliorer rapidement et facilement les performances, par exemple pour ces tâches de Pick and Place :
- Palettisation triée (Mono Palletizing)
- Palettisation en chambre froide
Pick and Place & Bin Picking / triage
Les robots industriels KUKA reconnaissent de manière fiable chaque composant, même dans le plus grand désordre : Le Bin Picking consiste à prélever des pièces non triées dans des caisses et autres conteneurs. C’est pourquoi on l’appelle aussi « dévracage ». La discipline reine du Pick&Place peut être automatisée de manière intelligente grâce à la combinaison d’un bras de robot, d’un préhenseur, d’un logiciel et d’un capteur 3D pour le traitement d’images.

Pick and Place KUKA : une longueur d’avance grâce au savoir
Le savoir-faire de KUKA pour répondre à vos besoins : Aperçu des technologies
Nos connaissances en matière d’automatisation sont aussi vastes que les domaines d’application de Pick and Place. Vous trouverez ici un aperçu des applications et des technologies de processus pour lesquelles nous pouvons vous apporter un soutien technique :
Disponible à tout moment : votre accès aux informations sur les produits et aux services numériques pour le Pick and Place
Sur le portail client numérique my.KUKA, vous avez la possibilité de consulter à tout moment les données et la disponibilité des produits, d’acheter directement en ligne du matériel (notamment des pièces de rechange) et des logiciels, de gérer les licences et les demandes d’assistance, et bien plus encore.