Vyberte si svou polohu:

Místo

Manipulace pomocí robotů 

S našimi manipulačními roboty, příslušnými softwarovými balíčky a komplexní nabídkou služeb nabízíme optimálně přizpůsobená robotická manipulační řešení pro téměř každé odvětví: Od montáže, Pick & Place až po dopravu materiálu.


Co znamená manipulace s pomocí KUKA?

Automatizovaná manipulace nabízí obrovské výhody

Naše široké portfolio robotiky vám umožňuje automatizovat manipulaci s širokou škálou zboží. Naše manipulační roboty s nosností až 1,3 t lze použít pro řadu aplikací, abyste ulehčili práci vašim zaměstnancům ve výrobě a maximalizovali hospodárnost své společnosti. Díky síti systémových partnerů a celosvětové podpoře vám navíc nabízíme vysoce kvalitní služby zákazníkům. Užijte si všechny výhody automatizace se společností KUKA – od plánování vašeho systému až po uvedení do provozu, včetně komplexního servisu:
  • Silné portfolio robotů

    • Manipulační roboty pro každou aplikaci
    • Nosnost od 3 kg do 1300 kg 
    • Dlouhý dosah až 3904 mm
    • Snadný upgrade na vyšší nosnost
    • Vysokorychlostní robot
    • Nejvyšší přesnost
    • Roboty pro speciální podmínky prostředí
  • Maximální flexibilita

    • Široká škála dosahů s možností rozšíření pomocí lineárních os
    • Různé možnosti montáže
    • Malý půdorys
    • Standardizované produkty s krátkými dodacími lhůtami
  • Konektivita

    • Flexibilní připojení k periferiím prostřednictvím různých rozhraní a sběrnicových systémů
    • Připojení k různým chapadlům a snímačům, jako jsou laserové skenery, snímače silového momentu, systémy zpracování obrazu atd.
    • Monitorování parku robotů prostřednictvím cloudového softwaru KUKA iiQoT
  • Nízká spotřeba energie

    • Energeticky efektivní konstrukce robota a řídicího systému
    • Optimalizovaný energetický model
    • Energeticky úsporný celkový systém
    • Snížená globální stopa
    • Snížené emise CO2

Autonomní mobilní roboty jsou ideální pro automatizovanou manipulaci

Mobilní robot KMR CYBERTECH umožňuje automatizaci obráběcích strojů s maximální flexibilitou na minimálním prostoru.

Silné portfolio robotiky pro automatizovanou manipulaci

Nabízíme roboty s širokou škálou nosnosti, dosahu a variant, které vám pomohou zvládnout váš úkol manipulace. S naší mobilní robotikou budete také ještě flexibilnější při navrhování výroby.

 

Koboty a roboty typu Pick & Place

Manipulační roboty pro nízké až střední zatížení

Všestranný robot pro náročné manipulační úkoly 

S lineárními jednotkami KUKA přidáte robotu další osu a výrazně tak zvětšíte jeho pracovní zónu. Balíček dokonale doplňují naše řídicí systémy pro velkou robotiku (KR C5) a malou robotiku (KR C5 micro).

Automatizovaná manipulace s mobilní robotikou

Vyberte si z našich mobilních robotů, aby byla vaše aplikace ještě flexibilnější.

Chcete automatizovat své manipulační úkoly?

Pošlete nám poptávku. Naši odborníci Vám rádi pomohou.

Manipulační roboty pro náročná průmyslová odvětví

Požadavky v náročných průmyslových odvětvích, jako je prvovýroba a druhotná výroba, jsou obrovské. S KUKA jsou tyto požadavky na manipulaci dokonale splněny. Nabízíme různé varianty robotů pro vysoce hygienická odvětví, jako je lékařský, farmaceutický a potravinářský průmysl, stejně jako pro vysoce čistá a citlivá výrobní prostředí v elektronickém průmyslu a výrobě bateriových článků. Naše roboty můžete snadno použít pro manipulaci v přísně regulovaných výrobních oblastech:

Portfolio pro náročné výrobní oblasti:


Portfolio Hygienic Oil (HO)

  • Potravinářská maziva ve všech osách
  • Certifikace podle DIN ISO 14159: Splňuje všechny hygienické požadavky pro sekundární oblast
  • Snadná detekce kontaminantů díky jasnému barevnému provedení
  • Ideální pro balení a paletizaci

 

Robot KUKA Hygienic Oil

 Portfolio Hygienic Machine (HM) 

  • Roboty v provedení „Hygienic Design“
  • Nejvyšší hygienický standard pro přísně regulované hygienické prostředí v primární oblasti
  • Snadné čištění díky hladkému a zvláště odolnému povrchu
  • Potravinářská maziva ve všech osách

 

Robot KUKA Hygienic Machine

Portfolio robotů do čistých prostor (CR)

  • Roboty s nízkou emisí částic, Koboty a platformy
  • Snadno čistitelné speciální povrchy, speciální základní nátěry, těsnění a laky
  • Bezpečná manipulace s vysoce citlivou mikroelektronikou, jako jsou křemíkové destičky
  • Certifikace pro čisté prostory Fraunhofer IPA normy DIN EN ISO 14644-14
  • Standardně kompatibilní s ESD a s certifikací ESD

 

Roboty pro čisté prostory ve výrobě polovodičů

Řešení pro sušárny

  • Manipulace při velmi nízké vlhkosti vzduchu nebo velmi nízkém rosném bodu
  • Hladký povrch a technologie vnitřního připojení
  • Testováno v sušárně
  • Certifikováno ústavem Fraunhofer IPA
  • Standardně kompatibilní s ESD a s certifikací ESD

 

KR AGILUS 2 pro manipulaci v sušárně

Portfolio ESD (Electrostatic Discharge)

  • Má ochranu proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji
  • Bezpečná manipulace s citlivými elektronickými součástkami, např. deskami plošných spojů
  • Splňuje všechny požadavky elektronického průmyslu
  • Standardně kompatibilní s ESD a s certifikací ESD

Robot ESD

Roboty Foundry

  • Nátěry odolné vůči teplu, korozi, zásadám a kyselinám
  • Zápěstí robotů v provedení Foundry se speciální povrchovou úpravou pro ještě vyšší tepelnou odolnost
  • Ideální pro náročné prostředí ve slévárenství a v kovárenském průmyslu
  • Certifikováno podle třídy ochrany IP67

 

Roboty ve slévárně

Vyhledat integrátora v blízkém okolí

Manipulační roboty KUKA v akci