Vyberte si svou polohu:

Místo

Robot KUKA automatizuje ovládání stroje na vstřikové lití

Společnost robomotion GmbH vyvinula na bázi robota KUKA z řady KR AGILUS flexibilní robotickou buňku pro vstřikované lití. Tato buňka se používá ve společnosti Gindele GmbH v jihoněmeckém Pforzheimu a optimalizuje tam vícestupňový proces zpracovávání trvale udržitelného plastového příboru.


Automatizovaná výroba s pomocí robotické buňky pro vstřikové lití

Pryč od výrobků na jedno použití, a vstříc trvale udržitelnému konzumování. Tento cíl si stanovili studenti vysoké školy v Reutlingenu v rámci jednoho ze svých projektů. Chtěli nalézt alternativu k plastovému příboru na jedno použití, které se používá na veletrzích. Pod vedením profesora Dr. Steffena Rittera tak vznikl příbor k opakovanému použití z vysoce výkonného plastu. Příbor splňuje veškeré požadavky potravinářského průmyslu a je multifunkční i trvale udržitelný. Výroba ve společnosti Gindele GmbH nedaleko jihoněmeckého města Pforzheim probíhá s pomocí robotické buňky pro vstřikové lití.

 

Give-away na veletrhu K: příbor k opakovanému použití z vysoce výkonného plastu.

Robot na vstřikové lití zaručuje vysoké kusové množství a hloubku výroby

Z původně vysokoškolského projektu se stal velice úspěšný projekt. Poptávka po příboru k opakovanému použití stále roste a je třeba zvýšit kapacity kusové výroby. „V případě tak komplexních produktů a vysokého kusového množství je nezbytně nutné automatizovat výrobu“, říká Steffen Ritter. Z tohoto důvodu se spojily vysoká škola v Reutlingenu, společnosti Gindele GmbH, robomotion GmbH a KUKA – a ukazují, jak pracuje buňka „flexobot“ v reálném světě výroby ve společnosti provádějící vstřikové lití.

Mimořádná flexibilita: Robot KR AGILUS umí bezpečně uchopit i komplexní součástky.

Flexibilní automatizační zařízení pro plastikářský průmysl

Vysoce výkonný plast se ve stroji na vstřikové lití u firmy Gindele lije do požadované příborové formy. Vysoce flexibilní robotická buňka „flexobot“ od firmy robomotion přebírá ovládání stroje na vstřikové lití i náročné navazující proces zpracování. K tomu patří například odstraňování nálitku, kontrola jakosti prostřednictvím systému Vision a montáž. V buňce je integrovaný robot KUKA pro stroje na vstřikové lití z konstrukční řady KR AGILUS, který je takříkajíc srdcem celého zařízení.

Robot pro vstřikové lití odstraňuje nálitek součástek.
Robot pro stroje na vstřikové lití: výroba vysoce výkonného plastu.

Robotická buňka pro vstřikové lití kompletuje náročný proces zpracování

Spolupráce robota a obráběcích strojů a strojů na vstřikové lití poskytuje enormní potenciál. Díky svým 6 osám je robot KR AGILUS mimořádně flexibilní a umí bezpečně uchopit i komplexní součástky. Robot pro stroje na vstřikové lití odebírá litý příbor a navádí jej do systému Vision ke kontrole. Vzhledem k tomu, že je součástka ještě žhavá, musí se nejprve odložit k vychlazení. Po vychlazení robot součástku opět uchopí a odstraní nálitek. Pro tento účel je robot KUKA vybaven chapadlem, které bylo vytvořeno pomocí 3D tisku.

Robot pro stroje na vstřikové lití navádí příbor do systému Vision ke kontrole.

Automatizační řešení „flexobot“ zvyšuje hloubku výroby

Matthias Gindele je s výsledky výroby velice spokojený: „S pomocí robotické buňky na vstřikové lití jsme dosáhli vysoké hloubky výroby v návaznosti na zpracovávání strojem na vstřikové lití. Tento příklad ukazuje, že jsme schopni i vysoce komplexní zakázky realizovat plně automatickým způsobem.“ Pan Gindele tím naráží také na flexibilitu, protože s robotickou buňkou je možné realizovat nejrůznější projekty. Automatizační řešení „flexobot“ je ideálně vhodné i pro menší výrobní množství.

 

Snadnější přestavba: Buňka „flexobot“ je mimořádně mobilní.

„Flexobot“ je dost štíhlý na to, aby mohl být umístěn v bezprostřední blízkosti stroje na vstřikové lití. Tímto způsobem může převzít maximální počet činností na jednom místě.

Matthias Gindele, jednatel společnosti Gindele GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.