![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics2.jpg?rev=-1&w=1900&hash=AA3E402D08EE3AD860A36D8F76203C00)
Roboty KUKA umožňují zvýšení efektivity při vstřikování plastů u firmy Gebrüder Schwarz GmbH
Firma Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirchu s 200 zaměstnanci patří k technologické špičce v oblasti vstřikování plastů, ve vývoji nástrojů a systémových komponentů
Aby bylo možné zákazníkům z oblastí zdravotnické techniky, automobilového průmyslu, měřicí techniky, elektrotechniky, přístrojové techniky, a také ekologické a energetické techniky nabídnout optimální řešení, jsou moderní vstřikovací stroje, sušicí zařízení, periferní přístroje a robotické systémy neustále udržovány na nejnovějším technickém stavu a obsluhovány výhradně zkušeným, vysoce kvalifikovaným týmem specialistů. Od února 2015 jsou – dodatečně ke dvěma již nasazeným automatizačním řešením firmy KUKA – v provozu dva šestiosé roboty typu KR AGILUS a KR 16.
Automatizační řešení pro výrobu ventilátorů
Hledalo se automatizační řešení pro výrobu ventilátorů firmy ebm papst, specialisty na ventilátory a motory ve vzduchotechnice a pohonové technice. Protože bylo zadání pro lineární portál příliš komplexní, byly společně s integrátorem – firmou Barth Mechanik GmbH z Zimmernu – úvahy o této alternativě zamítnuty již v časném rozhodovacím stádiu. Aby bylo možné poptávky zákazníků obsluhovat také hospodárně a v nejvyšší kvalitě, byly v automatizaci nezbytné zcela nové přístupy. Neboť výroba komplexních plastových komponent vstřikováním současně klade nejvyšší nároky na přesnost, opakovatelnost a dobu cyklu. Navíc bylo nutné zaručit definovanou dobu cyklu a procesní spolehlivost.
Dva roboty KUKA pracují jako tým
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=26E9B862D979DB35737466D045412438)
Tyto procesní kroky může spolehlivě provádět pouze robot. Neboť lidská ruky by na součásti zapříčinila korozi a proto nesmí docházet k dotyku. A s rukavicemi již nelze velmi malé hřídele uchopit.
Pružnost a přesnost díky synchronizovaným robotickým systémům
Roboty KUKA, které jsou nasazeny u firmy Gebrüder Schwarz GmbH, přesvědčují vedle kvality především svojí robustní konstrukcí a vysokou disponibilitou až 99,995 %. Disponují ideálním poměrem mezi dosahem, hmotností, rychlostí a spotřebou energie. Jejich funkční mnohostrannost je činí velmi flexibilními, což zjednodušilo u firmy Gebrüder Schwarz synchronizaci dvou robotických systémů v předřazeném výrobním cyklu. Zatímco robot KR 16-2 s flexibilitou a přesností přesvědčuje při odebírání ze vstřikovacího stroje, robot KR AGILUS 6 R900 zase boduje nejvyšší přesnosti při maximální rychlosti.
Citelné zvýšení produktivity při vysoké kvalitě
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gebrueder-schwarz/schwarz_plastics.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E563E7B912F61186479B283CE0D1BB99)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)