透過自動化改良工具機
藉助機器人進行自動化生產,可顯著提升工具機的生產能力,並讓您縮短供貨時間。您可以節省成本和高效率的進行生產—甚至是高度複雜的工件。
透過工具機自動化,您不但可以隨時確保待加工工件符合日趨嚴格的品質要求,還可以完成裝配等更多工作。即使技術發展一日千里,您也能夠靈活應對。
您的生產淨收益將持續成長,讓您不受不斷下降的價格影響,而且始終保持高品質。KUKA 機器人具備極高的精確度,即使長時間作業,品質也不受影響,無論交貨期限如何緊迫,也能準時完成作業任務。
提高機床效率
利用 KUKA 機器人節省時間
在不需要工具機的精確度時,機器人便負責執行例如鑽孔、刷光和去毛刺的工作,以縮短每個零件的機軸執行時間。在 KUKA 本身的製造過程中,每個工件的加工時間從 48 分鐘縮短至 40 分鐘,這相當於將工具機的生產率提高 20%。針對需要大量切削的工件,機器人也能夠承擔粗加工的工作,工具機僅需進行磨光。
24 小時運行,生產率提高 50%
生產率可以說是與時間的賽跑。KUKA 機器人能夠讓您的工具機全天二十四小時不休息,發揮最大潛能。在 KUKA 的製造過程中,一個機器人能夠使加工中心實現無人化作業,將生產時間從每天 16 小時延長至 24 小時。這相當於將工具機的生產率提高 50%。
簡單的人機合作
方便的通用介面使 KUKA 機器人的操作特別簡單。KUKA.PLC mxAutomation 搭配上 Sinumerik 套裝軟體 Run MyRobot von Siemens®,可以在相同系統下顯示工具機上的 KUKA 機器人。操作、程式設計和設置也完全與使用者所熟悉的一樣。
用於在機床上使用的 KUKA 機器人
- KR AGILUS:
在最高速度下具有獨特性能的小型機器人系列。
也可提供防水型機器人:- 防護等級 IP 67
- 高亮塗漆
- 第二和第三軸的不銹鋼保護層。
- 也可用在天花板或牆壁位置。
- KR CYBERTECH nano 系列:
精確、緊密和在最狹小空間內的靈活度使 KR CYBERTECH nano 非常適合在工具機上使用。 - KR CYBERTECH 系列:
KR CYBERTECH 節省寶貴的空間,並因為極小的干擾輪廓和修長的設計,即使是在狹小的空間內,也可以到達任何位置。此外,負載能力高達 22 公斤,與前代系列相比,可以移動更多的重物。 - KR 30-3 和 60-3 系列:
KR 30-3 和 60-3 系列機器人的點重複精度達到正負 0.08 毫米,即使是沉重的元件,也能進行最精密的處理。 - KR QUANTEC 系列:
本 KR QUANTEC 系列擁有多項特色,除了頂尖的動態特性、剛性極強、性能強大之外,同時又以自重輕和修長的設計取勝。 - KR QUANTEC K 系列:
KUKA 架裝式機器人專為特別大的向下作用範圍而設計。由上往下,以最佳方式開發工作區域。 - KR FORTEC:
重負載機器人的負載能力達 600 公斤,重複精度達正負 0.08 毫米。
虛擬保護區:為您的成功提供更多空間
KUKA 機器人能夠利用安全軟體監視工作範圍,也可以在狹小空間內運行,例如在吊車軌道下方或是天花板低矮處。