选择您所在的地点:

位置

KR SCARA 机器人通过高精度、短周期、极快速循环和低重量提高了生产率。

1111、负载更高、功能更强大:KR SCARA 新增 12 kg 负载及洁净室用机型

近年来,电动汽车的成功发展和再生能源的推广,使得业界对于 SCARA 机器人的需求不断提高,尤其需要更高的负载能力和更大的工作范围。为了满足这些需求KUKA 推出四款标准产品和三款洁净室用的 KR SCARA 机器人,可搬运高达 12 kg 的负载。这些机型即日起可订购,并预计于年底开始交货。

2022年9月7日


强大的机械臂不可或缺

负载 10-12 kg 级别的 SCARA 机器人目前主要是在亚洲得到了广泛的应用。然而,全球其他地区对此类工业机器人的需求也不断增加——例如电动汽车行业在电池生产过程的码垛应用、光伏设备制造、工件安装或是药品包装应用等等——灵活多变的四轴 SCARA 机器人非常适用于自动化流水线和分拣作业。KUKA的新KR SCARA机型备受业界期待,因为它们不仅有着更高负载,而且也秉承了KR SCARA系列的多项优势:循环时间短、重复精度高、设计紧凑。

KUKA 机器人的最高速度

12 kg级的标准型和洁净室型机器人均提供三种不同的工作范围:650、750 和 850 mm。此外,标准机型的最短循环时间还达到了惊人的 0.40 至 0.42 秒之间;洁净室型也以高速著称,循环时间也仅需 0.42 至 0.44 秒。为了能够完成特殊的包装或箱中取物作业,工作范围为 750 mm 的 SCARA 机器人还提供额外搭载超长 Z 轴的 Z600 变型。这根特殊Z轴长达 600 mm,较同系列其他机型多出 200 mm。

 


根据实验室中的基准测评数据,KUKA 的新型分拣 SCARA机器人在许多领域都大幅领先同类机器人,其中尤其值得一提的是丰富的产品线和循环时间。此外,在圆周精度方面,我们甚至达到了整个测试系列中的最佳数值。

KUKA 产品经理 Kenny Li

洁净室应用的绝佳选择

重复定位精度达 ±0.025mm,即使在高速运动时,也精准无比。新款 KR SCARA 重量仅 50kg,可在 0 - 45℃下完美运行,可用于各种生产环境。新机型的电缆导管铺设于机身内部,因此该系列的整体结构非常紧凑且易于清洁。标准型符合防护等级 IP20 标准,洁净室型则符合防护等级 IP54 和洁净室等级 ISO 5 标准

欢迎了解更多关于 KR SCARA 机器人的信息

无论是在分拣应用、洁净室中的小型零件装配,还是搬运或检测等都能交给KUKA 的 SCARA 系列 4 轴机器人。它们安装灵活、运动精度高且维护费用低。在此获得关于机器人系列的更多信息。

全套智能自动化设备

不仅是机器人本体,控制器、示教器和软件也同样重要。KR C5 micro 小型机器人控制器、配套软件KUKA smartPAD 让您能够简单操作12 kg的新机型。

KUKA 全新 SCARA 机型

已通过 DIN EN ISO 14644-1 标准认证,满足几乎所有应用中的严格安全要求,即日起可订购负载能力高达 12 kg 的所有机型。自今年年底起,这些机器人将开始在世界各地的工厂服务。