Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA.UserTech – insanlar ve robotlar arasında optimize edilmiş iletişim
Kullanıcı arayüzü ile şirket, robot kontrolörlerinin konfigürasyonunu maksimum derecede kolaylaştırdı. Yazılım uzantısı, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uygulama komutlarının kolayca oluşturulmasını ve kullanılmasını sağlar.
Verimlidir ve kullanıcıya göre uyarlanmıştır: Kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüze (UI) sahip KUKA.UserTech yazılımı. Kullanıcıların, KUKA Robot Dili'ndeki (KRL) karmaşık rutinlerini, grafiksel kullanıcı arayüzüne (GUI) sahip bir editör sayesinde basit satır içi formlar ve durum anahtarlarıyla hızlı bir şekilde donatmasına olanak tanır. Bu uygulama komutları, örneğin bireysel uygulamalar için durum anahtarları olarak veya KUKA.WorkVisual'da tüm işletim süreçleri için komut dosyaları biçiminde oluşturulur.
UserTech ile daha önce herhangi bir iletişim kurmamış kullanıcılar bile oluşturulan satır içi formlar, durum tuşları, düğmeler ve mesajlarla robot kontrolörü kolayca kurabilir.
Durum Tuşları, smartPAD üzerindeki, sık tekrarlanan komutları girmek için hızlı ve kolay bir yol sağlayan düğmelerdir. Satır içi formlar, şablon olarak sunulan ve KRL rutinlerinin sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayan önceden tanımlı giriş maskeleridir.
UserTech, zamandan muazzam tasarruf sağlar: Robot kontrolörü, kullanıcı arayüzü aracılığıyla yalnızca birkaç adımda yapılandırılabilir, böylece robot kısa sürede çalışmaya hazır olur.
Daha hızlı işletime alma için sezgisel kullanıcı arayüzü
KUKA.UserTech kullanıcı birimi, Kullanıcı Deneyimi (UX) ile özellikle öne çıkıyor. Yazılım çözümü, standart kullanıcı arayüzünde yapılandırma dosyalarının sürükle ve bırak yöntemiyle hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabildiği bilgisayarda kolayca kullanılabilen bir editör sunar. Kullanıcı deneyimi tasarımı sayesinde artık KRL'ye bir müdahale gerekli değildir.
Ardından komutlar, kumanda için manuel kontrolöre seçenek paketleri olarak aktarılır. Bu, kullanıcı arayüzündeki kopyalama hatalarını önler ve robot uygulamaya hazırdır.
Kullanıcı arayüzü ile daha güvenli plan yapın
Önceden yapılandırılmış satır içi formlar, kullanıcı için bilgisayarda editörün güvenli çalışmasını sağlar. Girdi hataları doğrudan grafik kullanıcı arayüzünde görüntülenir ve robot kontrolörünü test edilirken keşfedilmez.
Başka bir avantaj da, UserTech arayüzünün KUKA.ArcTech veya KUKA.PalletTech gibi tüm teknoloji paketleriyle birleştirilebilmesi sayesinde evrensel olarak uygulanabilirliğidir.
Sezgisel kullanıcı arayüzü hakkında daha fazla bilgi
KUKA.UserTech kullanıcı arabiriminin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin.
KUKA Servis Ekibimiz, kullanıcı arayüzüyle ilgili tüm sorular için 7/24 hizmetinizdedir. Ayrıca planlama, işletime alma, bakım ve KUKA yazılımının KUKA.UserTech kapsamında kullanımı konusunda destek sağlar.