Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA Invictus

Güçlü, hızlı ve hassas: Orta ila büyük boyutlu bileşenler için sürtünmeli kaynak makineleri 1500 kN'ye varan sıkıştırma kuvvetleriyle ve muazzam çok yönlülükleriyle etkileyicidir. 


Yüksek performanslı ve çok yönlü kullanılabilir 

KUKA Invictus ürün ailesinin sürtünmeli kaynak makineleri 1500 kN'ye kadar orta sıkıştırma kuvveti aralığında göz dolduruyor. Geniş bir uygulama yelpazesi için en güncel bilgilere göre geliştirilmiştir ve sabit bir modülleştirme yaklaşımına dayanmaktadır. Bu nedenle, özellikle yüksek bir sıkıştırma kuvveti ve yüksek tork gerektiren büyük kaynak kesitleri için uygundur

Sektörlere ve uygulamalara genel bakış

Invictus sayesinde, yüksek sıkıştırma kuvveti ve yüksek tork gerektiren çok sayıda pazar için kapı açılabilmektedir:

KUKA Invictus'un ikna edici avantajları

  • Einfache Bedienung

    Güçlü ve hızlı

    • %80 daha yüksek iş mili hızı
    • Dinamik tahrikler sayesinde yüksek devir sayısı yük aralığı 
    • Eşsiz yataklama teknolojisine sahip mil değneği
  • Genauigkeit

    En üstün kaynak kalitesi

    • Yeni yataklama teknolojisi sayesinde yüksek hassasiyet ve tekrarlayabilme özelliği 
    • yeni kendi kendini merkezleyen merkez gerdirici
    • sağlamlığı optimize edilmiş yeni makine yatağı 
  • Individuelle Komplettlösung

    Esnek kullanılabilir

    • Bireysel makine konfigürasyonu
    • Bileşenlerin kolayca değiştirilmesi ve ekleme yapılabilmesi
    • Vinç ve kamyon ile kurulum 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomik 

    • Kolay erişilebilir çalışma alanı
    • Dokunmatik panel aracılığıyla kolay kullanım
  • Einfache Installation

    Daha az bakım masrafı

    • Uzun kullanım ömrüne sahip bileşen kullanımı
    • Merkezi yağlama sayesinde daha az yağlama uğraşı
    • Açık kurulum ve iyi erişilebilirlik
  • Kolayca otomatikleştirilebilir

    • Kolay hücre otomasyonu
    • Robotlar veya portal çözümleri yardımıyla önden veya arkadan yükleme 
  • Industrie 4.0

    • Makine durumu ve kaynak işlemi komple kontrol altında
    • Veri aktarımı ve bulut tabanlı veri analizi için OPC UA arayüzü
    • daha fazla üretkenlik ve veri şeffaflığı
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Çeşitlilik yeniden tanımlandı

Modüler KUKA Invictus 150, altı adede kadar sürtünmeli kaynak makinesi modelini kapsar ve standart uygulamaları sizin için daha yüksek bir performans seviyesine getirir. Makine, 77 ila 1500 kN'lik bir sıkıştırma kuvveti için tasarlanmıştır. Çok çeşitli bileşenleri kapsadığı ve hatta RS 120 HS veya RS 300 HS gibi özel makinelerin yerini aldığı için de son derece ekonomik bir yapıya sahiptir. "Viper-Drive" özelliği sayesinde doğrudan tahrikli makine olarak volan işlemlerini bile simüle edebilmektedir

KUKA Invictus 150 sürtünmeli kaynak makinesi altı adede kadar RS makinesini kapsar

KUKA Invictus 150’nin detayları

  • Taşıma odaklı yapı şekli

    Plug & Play: Hidrolik ve elektriğin entegre edilmesi sayesinde alan ihtiyacı azalmakta ve taşıma ile kurulum kolaylaşmaktadır. Herhangi bir kaplama parçasını sökmeden kaldırma ve taşıma. Kamyonlara uygun modül dış boyutları.
  • Kullanıcı dostu kumanda paneli

    Rahat anlaşılır menü yönetimi tasarımına sahip dokunmatik ekran sayesinde Invictus 150’nin kullanımı yeni HMI ile hızlı ve sezgisel şekilde öğrenilebilmektedir. Arama fonksiyonu ve bakım planına sahip dijital bir kullanım kitabı, cihazın kullanıcı dostu özelliğini arttırmaktadır.
  • Daha iyi kalite denetimi

    Kapsamlı raporlama ve veri analizi

    • Süreçle ilgili tüm parametrelerin sayısal ve grafik gösterimi
    • Kalite analizi ve süreç optimizasyonu için kapsamlı istatistikler
    • Önceden hazırlanmış kalite raporlarının oluşturulması
    • Veri arayüzü aracılığıyla dışa aktarma
  • VIPER Drive

    Son derece dinamik bir tahrik ve 1 ms aralığında proses kontrolünün kombinasyonu, kaynak işleminin tam olarak bileşen için hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle volan parçası olmadan volan işlemlerini simüle edilebilmektedir.
  • Yüksek performanslı mil değneği

    Eşsiz yataklama teknolojisine sahip yeni mil değneği sayesinde %80'e kadar daha yüksek iş mili hızı ve farklı germe sistemlerini ve 240 mm çapa kadar bileşenleri almak için geniş bir mil deliği ile geniş bir hız yük aralığı

  • Alet değiştiricili kapatma ünitesi

    Tek adımda üretimde parça hazırlama ve kabarma giderme için planya ve tornalama. Talaşlar, makine yatağına entegre edilmiş bir konveyör aracılığıyla taşınır.
  • Ergonomik çalışma alanı

    3.900 mm uzunluğa kadar bileşenler için ergonomik ve kolay erişilebilir çalışma alanı ve hızlı açma ve kapama için otomatik çalışan kapılar.

KUKA Invictus 150 donanım paketleri

  • Kısa bileşenler için bir kapıya sahip kısa model varyantı
  • Kurulum işlemlerini azaltmak için otomatik olarak ayarlanabilen bileşen durdurma (ABS)
  • Germe tertibatları için oransal teknoloji germe sonucunu iyileştirir ve aletlerin kullanım ömrünü uzatır 
  • Mil değneğinin otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde sistemin ısınmasına gerek yoktur 
  • Tek adımda üretimde parça hazırlama ve kabarma giderme için planya ve tornalama 
  • EPE - Elektronik Konumlandırma Ünitesi kaynak parçalarının birbirine tam olarak yönlendirilmesini sağlar 
  • VIPER Drive (sanal volan kaynağı), böylece daha az kısalma ve daha kısa kaynak süresi 
  • Active Travel Control (ATC), kaynaklı bileşen uzunluklarında büyük dağılım ile kesin hazır bileşen uzunlukları için dağılımı azaltır
  • Otomasyon arayüzü yükleme / boşaltma robotları veya hat entegrasyonu gibi diğer çevre birimlerinin entegrasyonunu mümkün kılar 
  • I4.0 için Data Matrix Code Interface kesintisiz bileşen takibi sağlar 
  • Kaynak verilerinin dışa aktarılması sayesinde %100 kalite güvencesi 
  • I4.0 için OPC UA Interface veri analizi, süreç optimizasyonu ve maliyet düşürme için veri alışverişi imkanı sunar
  • EKS-Chip ile kullanıcı yönetimi (EKS light) güvenli çalışmayı garanti eder


Sezgisel kullanılan kullanıcı yüzeyimiz


Kaynak prosesi

kullanıcı dostu konfigürasyonu ve kaynak prosesi ayarıyla öne çıkmaktadır

Veri güvenliği

USB arayüzü üzerinden veri girişi ve kaydı

Dokümantasyon

Veri bankası, yazıcı veya PDF aktarımı üzerinden kaynak sonuçlarının belgelenmesi

Parametre süreçleri

Güncel ve arşivlenmiş parametre süreçlerinin grafik şeklinde sunumu

Kumanda ve kontrol

Kaynak prosesinin tüm parametrelerin milisaniyelik hassasiyetle kumanda ve kontrol edilmesi

Kalite yönetimi

Data-Matrix kodu üzerinden geriye dönük eksiksiz takip edebilme özelliği. Kaynak verileri tekli yapı parçalara atanır.

Program yönetimi

1.000'e kadar kaynak programının yönetimi

Değer ve durum sunumu

Mevcut değer ve parametrelerin ve ayrıca güncel durumun açık metin halinde gösterimi

German Design Award 2023

Invictus, KUKA ve Thompson ürün markalarının en iyi sürtünme kaynak makinelerini bir araya getirmekte ve dinamizm, hassasiyet ve uzun hizmet ömrü anlamına gelmektedir.

Till Maier, Advanced Welding Solutions bölümü portföy müdürü.

Kompakt birleştirilmiş!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Invictus 150 ile ilgili tüm bilgileri ve teknik verileri indirmek için tek bir dosyada bulabilirsiniz. Invictus 150 uygulamasına ait broşürü burada bulabilirsiniz.

Get the Link

Invictus makinesi hakkında başka sorularınız mı var veya bireysel bir çözüm mü arıyorsunuz?

Size memnuniyetle destek ve bilgi veririz

Rotasyonlu sürtünme kaynağı için siparişe göre üretim

Makine grubumuz ile yapı parçası proses geçerliliği, prototip yapımı ve küçük seri üretim için en iyi şekilde hazırız.

Şirketinizi otomasyona dahil etme için çok çeşitli kaynak işlemleri