เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KR 4 AGILUS

ประสิทธิภาพสูงในทุกตำแหน่งการติดตั้งและในพื้นที่แคบ - KR 4 AGILUS สร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและช่วงและความแม่นยำสูง


KR 4 AGILUS: หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัดและมีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

KR 4 AGILUS ผสมผสานการออกแบบที่กะทัดรัดและปราศจากสัญญาณรบกวนพร้อมประสิทธิภาพที่ดีที่สุด: ด้วยน้ำหนัก 4 กิโลกรัมและช่วงกว้าง 600 มม. หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัดสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การหยิบจับและการประกอบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือในเซลล์อัตโนมัติขนาดเล็ก หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำแม้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด

หุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน เช่น การวัด การติดกาว หรือการขนส่ง
  • ความเร็ว

    วนรอบสูงสุด 0.4 วินาที

  • ความแม่นยำ

    ความแม่นยำในการทำซ้ำ 0.02 มม. และความแม่นยำของเส้นทางที่ดีขึ้น

  • ความยืดหยุ่น

    สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง 55°C ติดตั้งในระดับการป้องกัน IP40 และป้องกันการคลายประจุไฟฟ้าสถิต

  • การจ่ายพลังงานที่รวมอยู่ภายใน

    เข้ากันได้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่

    • อากาศอัด 4 x 4
    • 1 x M12 8 พิน (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 พิน อีเธอร์เน็ต (อุปกรณ์เสริม)

4 - 4 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

601 - 601 ระยะยืดเป็น มม.

ข้อดี


ความยืดหยุ่นสูงสุด

การออกแบบที่กะทัดรัดและปราศจากการรบกวน ตำแหน่งการติดตั้งที่ยืดหยุ่น และอินเทอร์เฟซต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง

มีการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต

หุ่นยนต์มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการชาร์จหรือการคายประจุไฟฟ้าตามมาตรฐาน และมีการติดตั้งเพิ่มเพื่อความปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต

ความน่าเชื่อถือสูงสุด

โดยเฉพาะอายุการใช้งานที่ยาวนานและค่าบริการและการบำรุงรักษาต่ำ เช่น จากขั้นตอนในการเปลี่ยนสายเคเบิลที่น้อยลง

การใช้งานที่ง่ายดาย

การควบคุมผ่าน KRC5 micro และใช้งานผ่าน KUKA smartPAD

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR 4 AGILUS

ขอใบเสนอราคา เข้าชม my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 แกน) - ข้อมูลทางเทคนิค

1 หุ่นยนต์
โหลดปกติ
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
แผ่นข้อมูล
KR 4 R600
โหลดปกติ
4 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
601 มม.
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
แผ่นข้อมูล
  • โหลดปกติ 4 กก.
  • ขอบเขตการทำงานสูงสุด 601 มม.
  • รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐาน
  • รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม มาตรฐาน
  • ตำแหน่งการติดตั้ง เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
  • ระดับการป้องกัน IP 40
  • แผ่นข้อมูล PDF
  • ชุดควบคุม
  • ดาวน์โหลด KUKA Marketplace
มองเห็นโรบ็อต 6 จาก 1 ตัว