เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

คล่องตัวยิ่งขึ้น: KR CYBERTECH nano มีจำหน่ายพร้อม KR C5 micro แล้วในตอนนี้

ลูกค้า KUKA จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานหุ่นยนต์แขนจับตรงกลางจากตระกูล KR CYBERTECH nano ต้องการระบบที่ทำงานกับไฟฟ้าจากเต้ารับได้โดยตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติจากเอาก์สบวร์กกล่าวว่า: ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป KR CYBERTECH nano รุ่นใหม่จะทำงานบนตัวควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro

14 มกราคม 2565


ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ PCB, การทาสี, การติดกาว, การแปรรูปทางกลและการขัดเงา, การบรรจุ หรือการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย: หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano รุ่นใหม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายได้ คุณสมบัตินี้ยังรวมถึงระดับความแม่นยำสูงสุดเมื่อเคลื่อนที่บนราง ถึงปัจจุบันหุ่นยนต์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับ KR C5 S-Size ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 KR CYBERTECH nano จะทำงานบน KR C5 micro พร้อมตำแหน่งการติดตั้งหกตำแหน่ง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบเซลล์ขนาดกะทัดรัด การผสมผสานใหม่นี้ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ทันทีทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

โซลูชันหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องอาศัยหม้อแปลงไฟฟ้า

หุ่นยนต์ของตระกูล KR CYBERTECH nano เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ หุ่นยนต์เหล่านี้ยังกำลังเอาชนะอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร หุ่นยนต์ตระกูล KR CYBERTECH nano ยังมีข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ “ความต้องการโซลูชันหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นสำหรับระดับน้ำหนักบรรทุกต่ำที่ 6 ถึง 10 กก. โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้น” Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการพอร์ตของ KUKA รายงาน “ด้วย KR C5 micro จึงทำให้เต้ารับไฟฟ้าปกติ 220/230 โวลต์ มีความเหมาะสมสำหรับเป้าหมายการใช้งานอย่างมาก ซึ่งสร้างความเชื่อถือได้มากขึ้น ลดความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่าย เช่น การปรับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จำเป็นอื่นๆ”
เล็ก ยืดหยุ่น ฉลาด: KR C5 micro ช่วยส่งเสริมมาตรฐานของฟิลด์บัสปัจจุบันในการผสานเซลล์และการผสานรวมเชิงเส้น

แม่นยำทุกตำแหน่ง

ด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและแผงตัวเชื่อมต่อที่กะทัดรัด KR CYBERTECH nano จึงต้องการพื้นที่น้อยลงและยังเหมาะสำหรับเซลล์ที่แคบอีกด้วย KR C5 micro นั้นมีขนาดเล็กเช่นกัน ด้วยการออกแบบที่เล็กลง 70% และฐานที่เล็กลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับKR C4 compact ขนาดและน้ำหนักเพียง 9 กก. ทำให้มีตัวเลือกในการติดตั้งมากมาย “KR CYBERTECH nano เหมาะสมกับตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง เช่น พื้น เพดาน ผนัง และในมุมที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ” Hollfelder-Asam อธิบาย “ชุดควบคุมเคลื่อนที่ไปพร้อมกันและช่วยให้สามารถติดตั้งในตู้ ชั้นวาง และแบบสแตนด์อโลนได้หลากหลายตำแหน่ง - KR C5 micro สามารถติดตั้งตำแหน่งต่างๆ ได้ถึงหกตำแหน่ง”
การออกแบบที่คล่องตัว: หุ่นยนต์จัดการมีหนึ่งในตัวจัดการแขนจับตรงกลางที่เล็กที่สุดในรุ่นเดียวกัน 
ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro และตระกูล KR CYBERTECH nano ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ประหยัดพลังงานมาก ละทิ้งประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย

KR C5 micro มีการออกแบบตัวควบคุมที่ปรับให้ประหยัดพลังงานสูงสุด ในโหมดประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับ KR C4 compact การเปลี่ยน KR CYBERTECH nano จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า เนื่องจากรูปแบบรู ฐาน หน้าแปลน และตำแหน่งการติดตั้งบนแกนยังคงเหมือนเดิม การเปลี่ยนตัวควบคุมขนาดเล็กทำให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อยในแง่ของพารามิเตอร์หุ่นยนต์ ความเร็วของแกน และความเร่ง Markus Hollfelder-Asam เน้นย้ำ “ด้วยการใช้งาน KR CYBERTECH nano จำนวนมาก เราจึงพบว่า KR C5 micro มีประสิทธิภาพลดลงเพียงเล็กน้อย” Hollfelder-Asam กล่าว “ทุกสิ่งที่รุ่นก่อนสามารถทำได้บน KR C4 compact หรือมากกว่านั้น การผสมผสานแบบใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังนั้นจึงน่าสนใจมากในการใช้งานที่หลากหลาย”

“ตรงตามที่ตลาดต้องการ”

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานครบจำนวนสโตรกสูงสุดแล้วและต้องการใช้โหมดไดนามิกเท่านั้น ขอแนะนำให้ชุดผสมผสานใหม่ต่อไปร่วมกับ KR C5 S-Size ชุด KR C5 micro และ KR CYBERTECH nano พร้อมสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2022 Markus Hollfelder-Asam เน้นย้ำ: “การรวมกันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอย่างแน่นอน มีข้อดีหลายประการ สามารถติดตั้งได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่การติดตั้งที่จำกัดและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น