Välj din plats:

Land

Edition-robotar gör det lättare att börja med automatiserad bågsvetsning

Robottyperna Edition från KUKA hjälper nya kunder på priskänsliga marknader att automatisera sina svetsuppgifter på ett effektivt sätt. Fokuserad, med bästa möjliga kostnads-nyttoförhållande och tillgång till de aktuella teknikutbudet. Till att börja med finns KR CYBERTECH nano ARC i två utföranden som Edition-robot, ytterligare följer.

den 17 april 2023


Ingen skulle köra en Formel 1-bil på landsvägen. Varför ska man använda en högspecialiserad processrobot för de enklaste applikationerna? Den nya roboten KR CYBERTECH nano ARC HW Edition utgör startskottet för en resa mot effektiv automatisering – med KUKA som pålitlig partner. Hålaxelroboten är gjord för enkel bågsvetsning och är därmed den perfekta instegsroboten för nya kunder.

Mindre investeringar, enklare automatisering

Med Edition-robotarna satsar KUKA på den senaste teknikutbudet, bestående av den nyligen reviderade KR CYBERTECH nano-serien och den senaste styrningsgenerationen KR C5. Till detta hör även passande svetsprogramvara, till exempel KUKA.ArcTech Basic. ”Istället för downsizing satsar vi på rightsizing”, förklarar Markus Hollfelder-Asam, portföljchef hos KUKA. ”Med robotarna Edition levererar vi en tekniskt tillförlitlig robot – reducerad, fokuserad, men ändå ett KUKA-original.” Vi levererar just en fördel för kunder på högdynamiska och priskänsliga marknader som står i början av en automatisering: Den anpassade designen hos Edition-roboten medför märkbart lägre anskaffningskostnader.
Edition-robotarna drivs med den senaste robotstyrningen KR C5
Robotarna KR CYBERTECH nano Arc HW Edition är konstruerade för att utföra automatiserad bågsvetsning på ett kostnadseffektivt sätt.

”Klassisk, hög KUKA-kvalitet”

Roboten KR CYBERTECH nano ARC HW Edition är dimensionerad för bärlaster på 6 kg och kan monteras i golvet och taket. Eftersom det även finns olika krav i instegssegmentet finns Edition-roboten i två utföranden: med en räckvidd på upp till 1 440 mm och 2 010 mm. Jämfört med standardutförandet, som sätter en hålaxelhand på en ensidigt lagrad 50-millimeterhålshand, erbjuder Edition-roboten en dubbelmonterad hålaxelhand med en diameter på 46 mm och en repeternoggrannhet på 0,04 mm. ”För instegsapplikationer inom bågsvetsning är det precis rätt”, förklarar Markus Hollfelder-Asam.
”Det var särskilt viktigt för oss att leverera den hög klassiska KUKA-kvaliteten. Det innebär att: Hålaxelhanden möjliggör optimal positionering för svetsprocessen och förhindrar ytterligare störande konturer. Dessutom erbjuder Edition-roboten, som vanligt i serien KR CYBERTECH nano, en underhållsfri kabelsats.” Industribeprövad kvalitet som passar perfekt till de globala kraven i svetsapplikationerna: Edition-robottyperna kombinerar allt detta. Först börjar introduktionen med roboten KR CYBERTECH nano ARC HW Edition. Ytterligare Edition-robottyper kommer senare.
Hålaxelhanden med dubbelsidig lagring undviker extra störande konturer

Mer information om KR CYBERTECH nano ARC-serien

Lär dig mer om robotseriens fördelar och tekniska funktioner.