Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Montaż z użyciem robotów

Montaż przemysłowy to jedno z najważniejszych zadań produkcji przemysłowej. Oferujemy roboty montażowe i dostarczamy niezbędne komponenty i części do zbudowania gotowych systemów lub produktów. Dokładamy przy tym starań, aby dostosować produkcję klienta do najnowszych wymagań Przemysłu 4.0 (Industrie 4.0). 


Montaż: technologia

Montaż to decydujący etap procesu produkcji przemysłowej. Wynika to z faktu, że oferta produktów jest coraz większa, urządzenia i produkcja coraz bardziej skomplikowane, a cykle życia produktów i innowacji coraz krótsze. Jeśli w epoce Przemysłu 4.0 chce się być konkurencyjnym, trzeba być szybkim i przede wszystkim elastycznym. Proces montażu obejmuje różne etapy pracy, na przykład:

 

  • manipulowanie narzędziami i elementami obrabianymi

     

     

  • zapewnienie jakości

     

  • manipulowanie pomiędzy poszczególnymi etapami montażu

     

  • poszczególne zadania w ramach procesu produkcji

     

Elastyczne roboty montażowe - gotowe do wykorzystania w Twoim procesie montażu

Robot współpracujący KUKA Cobot wspomaga proces montażu kół zębatych stożkowych, przejmując różne podoperacje. Człowiek i robot pracują ramię w ramię w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Co oznacza zautomatyzowany montaż z pomocą urządzeń KUKA?

Firma KUKA bada indywidualne wymagania każdego klienta, ustalając zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu automatyzacji i ich potencjał. Oprócz klasycznego montażu oferujemy również inne technologie z zakresu automatyzacji na potrzeby montażu przemysłowego przyszłości. Nasze rozwiązania z zakresu robotyki i roboty współpracujące umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy rozwiązań zapewniających efektywną i bezpieczną współpracę między robotami i ludźmi.

 

Jakie korzyści oferuje montaż przemysłowy z wykorzystaniem rozwiązań KUKA?


Poprawa jakości

  • Minimalizacja błędów - brak zmęczenia związanego z monotonią zadań
  • Niezawodna realizacja zadań aż do ich całkowitego ukończenia
  • Oszczędność czasu — brak konieczności przerw
  • Brak ryzyka pomylenia części
  • Zgodność z wykazem wszystkich wymaganych części

Elastyczność

  • Wirtualne uruchomienie z wykorzystaniem rozwiązania KUKA.Sim
  • Możliwość pracy w niebezpiecznym środowisku, np. w wysokiej temperaturze lub z ostrymi elementami
  • Ergonomiczna praca: robot pozycjonuje obiekt za pracownika, przejmując całkowicie prace wykonywane nad głową
  • HRC (współpraca człowiek-robot) z wykorzystaniem cobotów: brak konieczności stosowania ogrodzenia ochronnego

Rentowność

  • Oszczędność kosztów
  • Przejmowanie prostych zadań
  • Przejmowanie powtarzających się zadań
  • Wysoka konkurencyjność
  • Wysoka produktywność

Know-how i doświadczenie

  • Wydajny i sprawny moduł montażowy
  • Inteligentne rozwiązania w zakresie automatyzacji
  • Podzespoły peryferyjne, takie jak modułowe systemy chwytaków
  • Optymalne techniki przenoszenia
  • Czuły montaż z wykorzystaniem robotów współpracujących 

Odpowiednie roboty montażowe i coboty do automatyzacji wymagających czynności montażowych

Niezależnie czy mowa o małych robotach czy robotach ciężkich, klasycznych robotach przemysłowych czy cobotach: Oferujemy szeroką gamę robotów o różnej konstrukcji, układach kinematycznych, interfejsach i optymalnych konfiguracjach zasięgu i udźwigu. Znajdź odpowiedniego robota na potrzeby swojego zastosowania. Chętnie służymy radą w tym zakresie.




Jaką rolę odgrywa współpraca człowieka z robotem w automatyzacji montażu?

Montaż to jedna z najbardziej złożonych prac, jakie może wykonywać robot. W tym zakresie mogą być wykorzystywane, w zależności od potrzeb, nowoczesne roboty montażowe, takie jak LBR iiwa i LBR iisy. Dzięki czułym właściwościom kobotów, roboty współpracujące pozwalają na bezpieczną i elastyczną pracę bez stosowania ogrodzeń. Umożliwia to integrację robotów montażowych z istniejącym środowiskiem produkcyjnym i ich bezpośrednią współpracę z ludźmi. Współpraca człowiek-robot (HRC) określana także mianem robotyki współpracującej. Ponadto coboty odciążają człowieka w wykonywaniu uciążliwych rutynowych zadań oraz szybko i niezawodnie realizują zadania montażowe. Chwytaki robotów montażowych mogą być dodatkowo wyposażone w kamery. W ten sposób robot lub chwytak zawsze odnajduje właściwe elementy i pozycje.
HRC umożliwia bezpieczną, wydajną i precyzyjną pracę. Ten czuły, lekki robot może współpracować z ludźmi zarówno w tym samym czasie, jak i w tym samym miejscu.

Czy chcesz zautomatyzować proces montażu?

Napisz do nas, a wspólnie omówimy, jak może wyglądać Twój moduł montażowy 4.0.

Nasze roboty montażowe podczas pracy u klientów