Higiena na wysokim poziomie.
Roboty DELTA firmy KUKA są przeznaczone do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach.
Dzięki korpusowi ze stali nierdzewnej model KR DELTA świetnie nadaje się do higienicznych i wrażliwych obszarów, np. do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami lub podzespołami elektronicznymi.
Odporna na korozję osłona robota wykonana jest ze stali nierdzewnej zgodnie z niemieckim standardem LFGB i amerykańskim US FDA, obowiązującym w przemyśle spożywczym. Posiada ona ponadto europejski certyfikat CE, amerykański certyfikat UL oraz niemiecki certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego TÜV. Robot jest zabezpieczony zgodnie z klasą ochrony IP 67 przed pyłem i wilgocią; dzięki temu może być czyszczony również pod wysokim ciśnieniem przy użyciu alkalicznych lub kwasowych środków czyszczących.
Oprogramowanie i sprzęt jako idealne uzupełnienie
Uniwersalne roboty DELTA oraz przeznaczone do nich oprogramowanie i osprzęt to korzystne cenowo rozwiązania w zakresie automatycznego komisjonowania. Roboty można też bez problemu zintegrować ze wszystkimi znanymi zestawami oprogramowania, od
KUKA.PickControl po
KUKA.VisionTech. Przy wykorzystaniu specjalnego układu sterowania metodą wyboru istnieje możliwość wykorzystywania
nawet 10 robotów jednocześnie przy wykonywaniu takich samych lub całkowicie różnych zadań. Wymagania dotyczące sortowania materiałów, pakowania, paletyzacji i montażu to jedynie ułamek możliwości robotyki DELTA.
Pakiet aplikacji z robotami KR DELTA do pobierania, pakowania i paletyzacji głównie w przemyśle spożywczym
KR DELTA jako urządzenie w wersji higienicznej gwarantuje spełnienie najwyższych wymogów higienicznych.
"Hygienic Machines" i roboty "Hygienic Oil” w których zastosowano smary dopuszczone do kontaktu z żywnością NSF H1 oraz zoptymalizowano możliwości czyszczenia spełniają wysokie wymogi pierwotnego i wtórnego sektora. Ich higieniczne wzornictwo odpowiada zaleceniom EHEDG. Z tego względu znajdują różnorodne zastosowanie, od automatyzacji zadań typu pick and palce poprzez pakowanie na końcu linii, aż po sortowanie i pakowanie.