KR 1000 titan
De KR 1000 is een krachtige robot voor heavy payloads. Veilig en precies beweegt deze zes-arm-robot de zwaarste onderdelen en componenten ook over grote afstanden.
De KR 1000 titan is de eerste zes-assige robot voor heavy payloads met open kinematica en een onovertroffen draaglast. Hij beheerst het hanteren van zware lasten over afstanden tot 6,5 meter precies en snel. Motorblokken, stenen, glas, stalen dragers, scheepsonderdelen, vliegtuigonderdelen, marmeren blokken, betonnen prefab-elementen – de KR 1000 titan kan ieder zwaargewicht aan. Voor speciale toepassingen bieden wij de Foundry-variant met de beste verhouding tussen reikwijdte en draaglast of de uitvoering als palletiseerrobot voor zware lasten tot 1,3 ton.
KR 1000 titan (6 assen) - technische gegevens
Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 1000 L750 titan
Totale nominale last
750 kg
Max. reikwijdte
3601 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
- Totale nominale last 750 kg
- Max. reikwijdte 3601 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 L750 titan F
Totale nominale last
750 kg
Max. reikwijdte
3601 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
- Totale nominale last 750 kg
- Max. reikwijdte 3601 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 L950 titan PA
Totale nominale last
950 kg
Max. reikwijdte
3601 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
- Totale nominale last 950 kg
- Max. reikwijdte 3601 mm
- Bouwvorm Palletiseerrobot
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 titan
Totale nominale last
1000 kg
Max. reikwijdte
3202 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
- Totale nominale last 1000 kg
- Max. reikwijdte 3202 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 titan F
Totale nominale last
1000 kg
Max. reikwijdte
3202 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
- Totale nominale last 1000 kg
- Max. reikwijdte 3202 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA
Totale nominale last
1300 kg
Max. reikwijdte
3202 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
- Totale nominale last 1300 kg
- Max. reikwijdte 3202 mm
- Bouwvorm Palletiseerrobot
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA-F
Totale nominale last
1300 kg
Max. reikwijdte
3202 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Datasheets
- Totale nominale last 1300 kg
- Max. reikwijdte 3202 mm
- Bouwvorm Palletiseerrobot
- Uitvoeringsomgeving Foundry
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Datasheets PDF
- Sturing
- Downloads KUKA Marketplace
%x van %y robots zichtbaar