Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

 KUKA iiQoT bewaakt en optimaliseert de volledige robotvloot

Alles onder controle: het nieuwe platform KUKA iiQoT levert belangrijke gegevens voor de gehele robotvloot in realtime. Vanaf eind 2021 is de software eerst als cloudoplossing verkrijgbaar en zal het op afstand monitoren van robotsystemen efficiënter worden - van overal, op elk moment. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor probleemoplossing en conditiebewaking.

7 september 2021


KUKA iiQoT vereenvoudigt de data-gebaseerde automatisering voor ondernemingen. Hiervoor maakt de software gebruik van de voordelen van het „Industrial Internet of Things“ (IIoT): De software verzamelt de conditiegegevens van een complete robotvloot transparant en overzichtelijk in een platform – van de hardware tot de software en tot de controller. In plaats van uitsluitend de onbewerkte gegevens te visualiseren, levert KUKA iiQoT aanvullende oriëntatieparameters zodat meldingen eenvoudig geïnterpreteerd kunnen worden en storingen efficiënt verholpen.

KUKA iiQoT minimaliseert stilstandstijden en maximaliseert de bedrijfstijd

Het IIoT-platform maakt de weg vrij voor de Smart Factory.  De belangrijkste functies zijn systeembeheer, onderhoud, foutdetectie en conditiebewaking. Indien nodig kunnen gebruikers van KUKA iiQoT inloggen op een individuele robot in de geselecteerde lijn en cel vanaf eender welke locatie en alle parameters in realtime bekijken – inclusief toegang tot oudere gegevens. Hiervoor werken meerdere functiemodules optimaal samen.
Transparant en overzichtelijk: het dashboard van iiQoT bundelt waardevolle data
Acht modules zorgen met talrijke functies voor het optimale overzicht over uw robotvloot

Modules werken optimaal samen, afgestemd op industriële eisen

„De modules zorgen voor transparantie en duidelijkheid over de volledige vloot“, aldus Dr. John Flemmer, Portfolio Manager bij KUKA. „Zo beschikt u afhankelijk van uw industriële toepassingen over waardevolle functies.“ Zo kunnen bij foutdiagnose de modules „Fault Diagnosis“, „Messages“ en „Changelog“ gecombineerd worden. Na een uitval, die via „Notifications“ onmiddellijk kan worden gemeld, kunnen gebruikers zo de gemiddelde reparatieduur en hiermee de productieverliezen reduceren, of in combinatie met „Condition Monitoring“ zelfs volledig voorkomen.

KUKA iiQoT initieel als cloudoplossing, verdere infrastructuren zijn gepland

KUKA iiQoT is geschikt voor kleine en grote robotvloten. Als Software as a Service is de cloudoplossing maximaal flexibel en schaalbaar. Robots kunnen aan de vloot worden toegevoegd of eruit worden verwijderd. Zonder extra hardwarekosten, altijd toegang tot de nieuwste versie. In de toekomst zal KUKA iiQoT ook verdere infrastructuren ondersteunen om zich probleemloos in de klantomgeving in te voegen
De cloudoplossing is schaalbaar en is geschikt voor kleine en grote robotvloten 

Slimme uitbreidingen: Predictive Maintenance

In eerste instantie zal er een versie tegen een aantrekkelijke prijs zijn, om klanten zo voordelig en eenvoudig mogelijk toegang tot de voordelen van het „Industrial Internet of Things“ te kunnen bieden. Om gebruikers van verdere meerwaarde in industriële omgevingen te kunnen laten profiteren, zijn slimme uitbreidingen gepland: bijvoorbeeld met betrekking tot slijtage van aandrijvingen en motoren, payload, vroegtijdige signalen van mogelijke problemen en onderhoudstaken („Predictive Maintenance“). Geïnteresseerden kunnen onze KUKA iiQoT op aanvraag gratis testen.

Met KUKA iiQoT profiteert u van maximale beschikbaarheid en flexibiliteit en heel sterke prestaties.

Dr. John Flemmer, Portfolio Manager bij KUKA