Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KUKA iiQoT überwacht und optimiert die gesamte Roboterflotte
Alles im Blick: Die neue Plattform KUKA iiQoT liefert wichtigen Zustandsdaten für die gesamte Roboterflotte in Echtzeit. Ab Ende 2021 ist die Software zunächst als Cloud-Lösung erhältlich und macht die Fernüberwachung von Robotersystem effizienter – von überall, zu jeder Zeit. Das eröffnet gleichzeitig neues Potenzial für die Fehlerbehebung und Zustandsüberwachung.
7. September 2021
Die intelligente Software-Plattform KUKA iiQoT (iiQoT steht für ii = kurz für industrial intelligence, iQ kurz für intelligentes Leistungsvermö-gen (iQ) sowie „IIoT” kurz für Industrial Internet of Things)erleichtert die datenbasierte Automatisierung für Unternehmen. Dafür nutzt die Software die Vorteile des „Industrial Internet of Things“ (IIoT): Sie bündelt die Zustandsdaten einer kompletten Roboterflotte transparent und übersichtlich in einer Plattform – von der Hardware über die Software bis hin zur Steuerung. Statt lediglich die Rohdaten zu visualisieren, liefert KUKA iiQoT ergänzende Orientierungsparameter, um Meldungen leicht zu interpretieren und Fehler effizient zu beheben.
KUKA iiQoT minimiert Stillstände und maximiert die Betriebszeit
Die IIoT-Plattformebnet den Weg zur Smart Factory. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Anlagen-Management, Wartung, Fehlererkennung sowie Zustandsüberwachung. Bei Bedarf können sich Nutzer von KUKA iiQoT ortsunabhängig in der ausgewählten Linie und Zelle auf dem entsprechenden Roboter einloggen und alle Parameter in Echtzeit einsehen – inklusive Zugriff auf historische Daten. Dafür arbeiten mehrere Funktionsmodule optimal zusammen.
Transparent und übersichtlich: das Dashboard von iiQoT bündelt wertvolle Daten
Acht Module sorgen mit zahlreichen Funktionen für den optimalen Überblick über Ihre Roboterflotte
Module arbeiten optimal zusammen, abgestimmt auf den industriellen Bedarf
„Die Module sorgen für Transparenz und Übersichtlichkeit der gesamten Flotte“, sagt Dr. John Flemmer, Portfolio Manager bei KUKA. „So erhalten Sie je nach Ihrem industriellen Anwendungsbedarf wertvolle Funktionen.“ Etwa bei der Fehlerdiagnose können die Module „Fault Diagnosis“, „Messages“ und „Changelog“ im Zusammenspiel verwendet werden. Nach einem Ausfall, über den man sich über „Notifications“ direkt benachrichtigenlassen kann, können Anwender so die mittlere Reparaturzeit und damit die Produktionsverluste reduzieren bzw. im Zusammenspiel mit „Condition Monitoring“ sogar verhindern.
KUKA iiQoT zunächst als Cloud-Lösung, weitere Infrastrukturen in Planung
KUKA iiQoT eignet sich für kleine und große Roboterflotten. Als Software as a Service ist die Cloud-Lösung, die von der KUKA IoT-Tochtergesellschaft Device Insight entwickelt wurde, maximal flexibel und skalierbar. Roboter lassen sich der Flotte beliebig hinzufügen oder daraus entfernen. Ohne Hardware-Kosten, immer mit Zugriff auf die aktuellste Version. Zukünftig soll KUKA iiQoT auch weitere Infrastrukturen unterstützen, um sich nahtlos in die Kundenumgebung einzufügen.
Die Cloud-Lösung ist skalierbar und eignet sich für kleine und große Roboterflotten
Smarte Erweiterungen: Predictive Maintenance
Am Anfang wird es eine Version zum attraktiven Preis geben, um Kunden einen möglichst einfachen und günstigen Einstieg zu den Vorteilen des „Industrial Internet of Things“ zu gewährleisten. Damit Anwender von weiteren Mehrwerten im industriellen Umfeld profitieren, sind smarte Erweiterungen geplant: etwa zum Verschleiß von Getrieben und Motoren sowie zur Belastung, um frühzeitig Hinweise auf mögliche Probleme und Wartungsaufgaben zu erhalten („Predictive Maintenance“). Interessierte können KUKAiiQoT auf Anfrage kostenlos testen.
Mit KUKA iiQoT profitieren Sie von höchster Verfügbarkeit, Flexibilität und starker Performance.