Choisissez votre emplacement:

Pays

Veuillez choisir une langue:

 KUKA iiQoT surveille et optimise l’ensemble de la flotte de robots

Tout est sous contrôle : la nouvelle plateforme KUKA iiQoT fournit des données d’état importantes pour l’ensemble de la flotte de robots, en temps réel. À partir de fin 2021, le logiciel est disponible sous forme de solution Cloud et rend la surveillance à distance de systèmes robotisés plus efficiente, de partout, à tout moment. Ceci ouvre simultanément de nouvelles perspectives pour l’élimination de défauts et la surveillance de l’état.

7 septembre 2021


KUKA iiQoT facilite l’automatisation basée sur les données pour les entreprises. Pour ce faire, le logiciel utilise les avantages de l'Internet des Objets « Industrial Internet of Things » (IIoT) : Il regroupe les données d’état d’une flotte de robots entière, avec transparence et clarté, dans une plateforme - du matériel au contrôleur, en passant par le logiciel. Au lieu de visualiser uniquement les données brutes, KUKA iiQoT fournit des paramètres d’orientation supplémentaires afin d’interpréter facilement des messages et d’éliminer des défauts de façon plus efficiente.

KUKA iiQoT minimise les arrêts et maximalise la durée de fonctionnement

La plateforme IIoT prépare le chemin vers l'Usine Intelligente (Smart Factory). Parmi les fonctions les plus importantes, on a la gestion des installations, la maintenance, la détection de défauts ainsi que la surveillance de l’état. En cas de besoin, les utilisateurs de KUKA iiQoT, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, peuvent se connecter au robot concerné dans la ligne et la cellule sélectionnées et visualiser tous les paramètres en temps réel - accès aux données historiques compris. Pour ce faire, plusieurs modules de fonctions coopèrent de manière optimale.
Transparence et clarté : le tableau de bord d’iiQoT regroupe de précieuses données
Huit modules garantissent un aperçu optimal de votre flotte de robots grâce à un grand nombre de fonctions

Les modules collaborent de façon optimale et sont adaptés aux besoins industriels

« Les modules garantissent la transparence et la clarté de l’ensemble de la flotte », déclare Dr. John Flemmer, gestionnaire de produits chez KUKA. « Vous bénéficiez ainsi de fonctions intéressantes, en fonction de vos exigences en matière d’application industrielle. » Lors du diagnostic de défauts, par exemple, il est possible d’utiliser une combinaison des modules « Fault Diagnosis/Diagnostic des défauts », « Messages » et « Changelog/Historique des modifications ». Après une panne, dont on peut être informé(e) directement via « Notifications », les utilisateurs peuvent réduire la durée moyenne de réparation, et, en conséquence, les pertes de production. Ils peuvent même les éviter en utilisation une combinaison avec « Condition Monitoring/Surveillance des conditions ».

KUKA iiQoT d’abord en tant que solutions Cloud, d’autres infrastructures sont en cours de planification

KUKA iiQoT est approprié pour les petites et les grandes flottes de robots. En tant que Software as a Service (logiciel en tant que service), la solution Cloud a une flexibilité maximale et est modulable. Des robots peuvent être ajoutés à la flotte ou en être supprimés, comme souhaité. Sans frais de matériel, toujours avec l’accès à la version la plus actuelle. À l’avenir, KUKA iiQoT sera également compatible avec d’autres infrastructures afin de s’intégrer directement à l’environnement du client
La solution Cloud est modulable et est appropriée pour les petites et les grandes flottes de robots 

Extensions intelligentes : Maintenance prédictive / Entretien prévisionnel

Au début, il y aura une version à un prix attractif afin de permettre au client d’avoir accès à une initiation simple et rentable aux avantages de l'Internet des Objets « Industrial Internet of Things ». Des extensions intelligentes sont prévues afin que les utilisateurs puissent profiter de valeurs ajoutées supplémentaires. Cela englobe par exemple des informations concernant l’usure de réducteurs et de moteurs, ou la sollicitation, afin d’obtenir à temps des notifications concernant des problèmes éventuels et des tâches de maintenance (« Maintenance prédictive/Entretien prévisionnel »). Les personnes intéressées peuvent tester gratuitement KUKA iiQoT sur demande.

Avec KUKA iiQoT, vous profitez d’une disponibilité, d’une flexibilité maximum et d’une performance élevée.

Dr. John Flemmer, gestionnaire de produits chez KUKA