Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
KUKA iiQoT minimiza los tiempos de parada y maximiza el tiempo de servicio de toda la flota de robots
Todo a simple vista: La nueva plataforma KUKA iiQoT aporta importantes datos de estado para toda la flota de robots en tiempo real. A partir de finales de 2021, el software estará disponible, inicialmente, como versión en la nube y permitirá una supervisión remota más eficiente de los sistemas de robots desde cualquier lugar y a cualquier hora. Se abren nuevas posibilidades para la solución de errores y la supervisión de estado.
7 de septiembre de 2021
KUKA iiQoT facilita la automatización basada en datos a las empresas. En este contexto, el software aprovecha las ventajas del «Internet de las cosas industrial» (IIoT, por sus siglas en inglés): Agrupa los datos de estado de una flota completa de robots de forma transparente y clara en una sola plataforma: desde el hardware hasta el software y la unidad de control. En lugar de limitarse a visualizar los datos primarios, KUKA iiQoT proporciona parámetros de orientación complementarios para interpretar fácilmente los mensajes y corregir eficazmente los errores.
KUKA iiQoT minimiza los tiempos de parada y maximiza el tiempo de servicio
La plataforma de IIoTprepara el camino hacia la Smart Factory. Entre las funciones más importantes se encuentran la gestión de la instalación, el mantenimiento, la detección de errores y supervisión de estado. Si lo desean, los usuarios de KUKA iiQoT pueden iniciar sesión en la línea y célula seleccionadas en el robot correspondiente desde cualquier lugar y consultar los parámetros en tiempo real, incluido el acceso a datos históricos. Para ello, hay varios módulos funcionales que colaboran de forma óptima.
Transparente y claro: la interfaz de iiQoT agrupa los datos más importantes
Ocho módulos con numerosas funciones permiten un control óptimo de su flota de robots
Los módulos interactúan de forma optimizada según las necesidades industriales
«Los módulos permiten mayor transparencia y claridad en toda la flota», afirma el Dr. John Flemmer, director de gama de productos de KUKA. «Así, el cliente obtiene valiosas funciones en función de sus necesidades de uso». En el diagnóstico de errores, por ejemplo, se pueden usar los módulos «Fault Diagnosis/Diagnóstico de fallos», «Messages/Mensajes» y «Changelog/Registro de cambios» de forma conjunta. Así en caso de avería, que se puede indicar directamente a través de «Notifications/Notificaciones»,el usuario puede reducir el tiempo medio de reparación y, con ello, las pérdidas de producción o incluso evitarlas en combinación con «Condition Monitoring/Monitorización de condiciones».
KUKA iiQoT estará disponible inicialmente como versión en la nube, pero hay más variantes previstas
KUKA iiQoT es adecuado para flotas de robots pequeñas y grandes. Al tratarse de un Software as a Service, la variante en la nube es flexible al máximo y escalable. Los robots pueden añadirse o eliminarse de la flota a voluntad. Sin costes por hardware, acceso inmediato a la versión más reciente. En el futuro KUKA iiQoT contará con otras variantes para integrarse perfectamente en cualquier entorno del cliente.
La versión en la nube es escalable y se puede usar con flotas de robots pequeñas y grandes
En su lanzamiento, se ofrecerá una versión a un precio muy atractivo para facilitar, en la medida de lo posible, la introducción del cliente a las ventajas del «Internet de las cosas industrial». Para que los usuarios puedan beneficiarse de más ventajas en el entorno industrial, hay previstas ampliaciones inteligentes: por ejemplo, en cuanto al desgaste de engranajes y motores, así como la carga, con el objetivo de detectar de forma prematura cualquier señal relacionada con un problema o futuras tareas de mantenimiento («Predictive Maintenance/Mantenimiento predictivo»). Si está interesado, puede probar KUKAiiQoT de forma gratuita a petición.
KUKA iiQoT le permite beneficiarse de la máxima disponibilidad y flexibilidad, así como de un gran rendimiento.