Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KUKA iiQoT kontroluje i optymalizuje całą flotę robotów
W skrócie: Nowa platforma KUKA iiQoT oferuje podgląd najważniejszych danych całej floty robotów w czasie rzeczywistym. Od końca 2021 roku oprogramowanie jest dostępne jako rozwiązanie oparte na Chmurze i sprawia, że zdalne monitorowanie systemu robota jest bardzo efektywne – zawsze i wszędzie. Jednocześnie stwarza to nowy potencjał dla usuwania błędów i monitorowania stanu.
7 września 2021
KUKA iiQoT ułatwia automatyzację opartą na danych dla przedsiębiorstw. W tym celu oprogramowanie wykorzystuje zalety „Industrial Internet of Things” (IIoT): Umożliwia ono przejrzysty podgląd danych całej floty robotów na jednej platformie– od sprzętu, poprzez oprogramowanie, aż po układ sterowania. Zamiast jedynie zwizualizować dane surowe, KUKA iiQoT dostarcza uzupełniające parametry orientacji, które ułatwiają interpretację komunikatów i zapewniają skuteczne usuwanie błędów.
KUKA iiQoT minimalizuje przestoje i maksymalizuje czas pracy
Platforma IIoTtoruje drogę do Smart Factory. Do najważniejszych funkcji należy zarządzanie instalacjami, konserwacja, wykrywanie błędów oraz monitorowanie stanu. W razie potrzeby użytkownicy KUKA iiQoT mogą zalogować się do wybranej linii i modułów na odpowiednim robocie w dowolnym miejscu i wyświetlić wszystkie parametry w czasie rzeczywistym – wraz z dostępem do danych z historii. W tym celu kilka modułów funkcyjnych optymalnie ze sobą współpracuje.
Przejrzysty podgląd: panel sterowania iiQoT wyświetla najważniejsze dane
Osiem modułów z licznymi funkcjami zapewnia optymalny podgląd floty robotów
Moduły optymalnie współpracują ze sobą i są dopasowane do potrzeb przemysłowych
„Moduły zapewniają przejrzysty podgląd całej floty” – mówi dr John Flemmer, manager portfolio w KUKA. „W zależności od potrzeb przemysłowych oferowane są cenne funkcje.” Na przykład podczas diagnostyki błędów można korzystać jednocześnie z modułów „Fault Diagnosis/Diagnoza błędów”, „Messages/Komunikaty” i „Changelog/Lista zmian”. Po awarii, o której użytkownik zostanie poinformowany bezpośrednio w„Notifications/Powiadomieniach”, może on skrócić średni czas naprawy i tym samym ograniczyć straty produkcyjne, a nawet im zapobiec w połączeniu z „Condition Monitoring/Monitorowanie stanu”.
KUKA iiQoT będzie początkowo dostępne jako rozwiązanie oparte na Chmurze, w planach są inne infrastruktury
KUKA iiQoT nadaje się do małych i dużych flot robotów. W wersji Software as a Servicerozwiązanie oparte na Chmurze zapewnia maksymalną elastyczność i skalowalność. Roboty można dowolnie dodawać lub usuwać z floty. Bez kosztów za sprzęt, zawsze z dostępem do aktualnej wersji. W przyszłości KUKA iiQoT będzie też obsługiwać inne infrastruktury, aby umożliwić płynną integrację w otoczeniu klienta.
Rozwiązanie oparte na Chmurze jest skalowane i nadaje się do małych i dużych flot robotów
Inteligentne rozszerzenia: Predictive Maintenance/Predykcyjne utrzymanie ruchu
Na początku wersja będzie dostępna w atrakcyjnej cenie, aby ułatwić i zachęcić klientów do korzystania z zalet „Industrial Internet of Things”. Aby użytkownicy mogli korzystać z innych rozwiązań w otoczeniu przemysłowym, zaplanowano inteligentne rozszerzenia: należą do nich np. informacje o zużyciu przekładni i silników oraz obciążeniu, aby uzyskać wcześniejsze wskazówki dotyczące możliwych problemów i zadań związanych z konserwacją („Predictive Maintenance/Predykcyjne utrzymanie ruchu”). Osoby zainteresowane mogą na życzenie przetestować KUKAiiQoT bezpłatnie.
Dzięki KUKA iiQoT możesz cieszyć się maksymalną dostępnością, elastycznością i niesamowitą wydajnością.