Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA iiQoT monitora e otimiza toda a frota de robôs
Tudo sob controle: A nova plataforma KUKA iiQoT fornece dados de status importantes para toda a frota de robôs em tempo real. A partir do final de 2021, o software estará inicialmente disponível como solução em nuvem e tornará mais eficiente o monitoramento remoto de sistema de robôs – de qualquer lugar, a qualquer hora. Ao mesmo tempo, isso abre um novo potencial para eliminação de falhas e monitoramento de condições.
7 de setembro de 2021
KUKA iiQoT facilita a automação baseada em dados para as empresas. Para isso, o software usa as vantagens da "Internet das Coisas Industrial" (IIoT): Ele reúne os dados de status de uma frota completa de robôs de forma transparente e clara em uma plataforma – do hardware, passando pelo software, até a unidade de comando. Em vez de apenas visualizar os dados brutos, o KUKA iiQoT fornece parâmetros de orientação complementares para interpretar facilmente as mensagens e eliminar as falhas de forma eficiente.
KUKA iiQoT minimiza os tempos de parada e maximiza o tempo de serviço
A plataforma IIoTabre o caminho para a Smart Factory. As funções principais incluem gestão de instalações, manutenção, detecção de falhas, assim como monitoramento de condições. Se necessário, os usuários do KUKA iiQoT podem efetuar login na linha e célula selecionadas no respectivo robô, independentemente de sua localização, e visualizar todos os parâmetros em tempo real – inclusive ter acesso aos dados históricos. Para isso, vários módulos de função trabalham juntos de maneira ideal.
Os módulos funcionam juntos de maneira ideal, adaptados às necessidades industriais
"Os módulos garantem transparência e clareza de toda a frota", afirma Dr. John Flemmer, Portfolio Manager na KUKA. "Assim você tem funções valiosas, dependendo das necessidades de sua aplicação industrial." Por exemplo, os módulos "Fault Diagnosis/Diagnóstico de falhas", "Messages/Mensagens" e "Changelog/Registro de mudanças" podem ser usadosjuntos para o diagnóstico de falhas. Após uma falha, sobre a qual é possível ser notificado diretamente através de"Notifications/Notificações", os usuários podem reduzir o tempo médio de reparo e, portanto, as perdas de produção ou mesmo evitá-las em conjunto com o "Condition Monitoring/Monitoramento da condição".
Primeiro, o KUKA iiQoT como solução em nuvem, depois, infraestruturas em planejamento
KUKA iiQoT é adequado para pequenas e grandes frotas de robôs. Como software, como serviço, a solução em nuvem é o mais flexível e escalonável possível. Os robôs podem ser aleatoriamente adicionados ou removidos da frota. Sem custos de hardware, sempre com acesso à última versão. No futuro, o KUKA iiQoT também dará suporte a outras infraestruturas para se integrar perfeitamente ao ambiente do cliente.
No início, haverá uma versão a um preço atraente para garantir aos clientes a forma mais fácil e acessível de começar a usufruir das vantagens da "Internet das Coisas Industrial". As expansões inteligentes são planejadas para que os usuários possam se beneficiar de valores agregados adicionais no ambiente industrial: por exemplo, relativamente ao desgaste de redutores e motores, bem como à carga, para obter indicações de possíveis problemas e tarefas de manutenção em estágio inicial ("Predictive Maintenance/Manutenção preditiva"). Os interessadospodem testar o KUKAiiQoT gratuitamente, mediante solicitação.
Com KUKA iiQoT, você se beneficia de máxima disponibilidade, flexibilidade e performance potente.