KUKA smartPAD-2 wordt gepresenteerd op de Automatica
De
KUKA smartPAD is in 2010 ontwikkeld om alle KUKA-robots met de sturing
KR C4 te bedienen. In juni 2018 wordt de tweede generatie van de KUKA smartPAD
op de automatiseringsbeurs Automatica in München voor het eerst publiekelijk gepresenteerd. Vanaf 2019 zal de
KUKA smartPAD-2 het stokje van de oude generatie overnemen. De 6D-muis, die wereldwijd zeer geliefd is onder KUKA-gebruikers, blijft deel uitmaken van het nieuwe design.
De intuïtieve bediening van de robots blijft hierdoor behouden.
KUKA smartPAD-2 verenigt design met gebruiksvriendelijkheid
De KUKA smartPAD-2 is robuust en dus zeer geschikt voor industriële omgevingen. Tegelijkertijd is hij ergonomisch en comfortabel in het gebruik. Het design is optimaal voor zowel linkshandige als rechtshandige personen. Bovendien heeft de KUKA smartPAD-2 nog extra opties om aan de onderkant vast te houden. Deze bieden tevens een mogelijkheid om het toestel als tafelmodel neer te zetten. Er zit ook een ergonomische schouderband bij om het toestel te dragen zonder moe te worden.
Bedieningspaneel maakt gebruik op meerdere robots mogelijk
De KUKA smartPAD-2 is uitgerust met een helder, capacitief touchscreen van 8,4 inch met gehard, krasvrij veiligheidsglas. De aangesloten robot met maximaal acht assen kan door middel van de acht verplaatsingstoetsen worden aangestuurd. Bovendien is de KUKA smartPAD-2 geschikt voor hot-plugging, wat inhoudt dat de KUKA smartPAD-2 te allen tijde op een KR C4-sturing kan worden aangesloten en losgekoppeld. Zo is de KUKA smartPAD-2 ook geschikt voor gebruik op meerdere robots. Door de aanzienlijk snellere hardware kan het nieuwe bedieningspaneel bovendien hogere prestaties leveren dan het vorige model.
De iF DESIGN AWARD bestaat 65 jaar
De
iF DESIGN AWARD wordt sinds 1954 jaarlijks uitgereikt en huldigt de beste performance op het gebied van productdesign. De prijs wordt uitgereikt door iF International Forum Design GmbH in Hannover.
Van 23 tot 25 januari heeft de jury van 63 internationale designexperts uit bijna 6500 ontwerpen de prijswinnaars geselecteerd. De ontwerpen kwamen uit 54 landen.