El KUKA smartPAD-2 gana el iF DESIGN AWARD 2018
El KUKA smartPAD-2 ha ganado el famoso premio iF DESIGN AWARD 2018. El nuevo panel de mando convence por sus diversos dispositivos prácticos que dominan las tareas de manejo más complejas sin dificultad. La entrega del premio tuvo lugar el 9 de marzo de 2018 en el BMW Welt de Múnich.
5 de abril de 2018
El KUKA smartPAD fue desarrollado en el 2010 para poder manejar todos los robots KUKA con la unidad de control KR C4. La segunda generación de KUKA smartPAD se presentó por primera vez al público en la feria de automatización Automatica de Múnich en junio de 2018. A partir del 2019 el KUKA smartPAD-2 sustituirá a la antigua generación. El ratón 6D apreciado por todos los usuarios de KUKA en todo el mundo se seguirá incluyendo en el nuevo diseño. El manejo intuitivo de los robots también se mantendrá.

El KUKA smartPAD-2 combina el diseño con el manejo práctico
El KUKA smartPAD-2 es resistente y, por tanto, adecuado para el entorno industrial. Al mismo tiempo, ofrece un manejo ergonómico y sencillo. Las posibilidades de detención se han optimizado para diestros y zurdos. Además, el KUKA smartPAD-2 dispone de otras opciones de detención en la parte inferior que, al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de colocarlo en forma de panel como dispositivo de mesa. Asimismo, dispone de una cinta ergonómica para el hombro para poder transportarlo cómodamente.
El panel de mando se puede utilizar en varios robots
El KUKA smartPAD-2 está equipado con una gran pantalla táctil capacitiva de 8,4 pulgadas con cristal protector endurecido y resistente a los arañazos. Los robots conectados con hasta ocho ejes se pueden controlar con las cuatro teclas de desplazamiento. Además, el KUKA smartPAD-2 se puede desconectar durante el servicio; es decir, el KUKA smartPAD-2 se puede enchufar y desenchufar en cualquier momento a una unidad de control KR C4. Asimismo, el KUKA smartPAD-2 también es adecuado para su aplicación en varios robots. Gracias al hardware notablemente más rápido, el nuevo panel de mando destaca por su alto rendimiento en comparación con el modelo anterior.
El premio iF DESIGN AWARD ya celebra los 65 años
El premio iF DESIGN AWARD se concede anualmente desde 1954 y reconoce el mejor resultado respecto al diseño del producto. El premio lo concede la iF International Forum Design GmbH de Hannover. Entre el 23 y el 25 de enero, un jurado internacional compuesto por 63 expertos en diseño seleccionó al galardonado de entre los 6500 participantes. Los participantes procedían de 54 países.