KUKA smartPAD-2 ganha o iF DESIGN AWARD 2018
O KUKA smartPAD-2 ganhou o renomado iF DESIGN AWARD 2018. O novo painel de operação convence com vários dispositivos práticos para executar de forma simples funções de operação complexas. A entrega do prêmio aconteceu em 9 de março de 2018 no BMW Welt (mundo BMW) em Munique.
5 de abril de 2018
O KUKA smartPAD foi desenvolvido em 2010 para poder operar todos os robôs KUKA com a unidade de comando KR C4. Em junho de 2018 será apresentada pela primeira vez a segunda geração do KUKA smartPAD na Feira de Automação Automatica em Munique. A partir de 2019 o KUKA smartPAD-2 substituirá então a geração antiga. O mouse 6D, apreciado a nível mundial pelos usuários KUKA, será mantido no novo design. Assim será mantida a operação intuitiva dos robôs.

KUKA smartPAD-2 alia design com manuseio prático
O KUKA smartPAD-2 é robusto e, portanto, apropriado para o ambiente industrial. Ao mesmo tempo ele oferece um manuseio ergonômico e confortável. As possibilidades de segurá-lo são otimizadas tanto para destros como também canhotos. Além disso, o KUKA smartPAD-2 dispõe de outras opções de segurar no lado inferior, que oferecem ao mesmo tempo uma possibilidade de apoio em forma de console como bancada de trabalho. Há também uma alça de ombro ergonômica para reduzir o cansaço ao carregar.
O painel de operação permite o uso em vários robôs
O KUKA smartPAD-2 é equipado com um display sensível ao toque capacitivo de 8,4 polegadas de alta luminosidade com vidro de proteção temperado resistente a riscos. Através de oito teclas de deslocamento o robô conectado pode ser controlado com até oito eixos. Além disso, o KUKA smartPAD-2 possui capacidade hot-plug, ou seja, o KUKA smartPAD-2 pode ser conectado e desconectado a qualquer hora em uma unidade de comando KR C4. Assim o KUKA smartPAD-2 também é apropriado para o uso em vários robôs. Graças ao hardware consideravelmente mais rápido, o novo painel de operação pontua, além disso, com um maior desempenho em relação ao modelo antecessor.
O iF DESIGN AWARD chega ao seu 65º ano
O iF DESIGN AWARD é concedido anualmente desde 1954 e premia os melhores desempenhos na área de design de produto. O prêmio é entregue pela iF International Forum Design GmbH de Hannover. Um juri internacional composto por 63 especialistas em design, escolheu, entre 23 e 25 de janeiro, os ganhadores entre quase 6500 participações. As participações originaram-se de 54 países.