Konumunuzu seçin:

Konum

Lütfen dil seçimi yapınız:

KUKA smartPAD-2, iF DESIGN AWARD 2018 ödülünü kazandı

KUKA smartPAD-2, prestijli iF DESIGN AWARD 2018 ödülünü kazandı. Yeni kumanda paneli, karmaşık kontrol görevlerinin üstesinden kolay bir şekilde gelmek için tasarlanmış birçok kullanışlı donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ödül seremonisi 09 Mart 2018 tarihinde Münih'teki BMW Welt'te gerçekleştirildi.

5 Nisan 2018


 KUKA smartPAD-2, Automatica’da tanıtılacak

KUKA smartPAD, tüm KUKA robotlarını KR C4 kontrol ünitesi ile kumanda etmek için 2010 yılında geliştirilmiştir. İkinci nesil KUKA smartPAD, Haziran 2018'de Münih'te gerçekleştirilecek Automatica otomasyon fuarında ilk kez tanıtılacak. Ardından 2019 itibariyle KUKA smartPAD-2 eski neslin yerini alacak. Yeni tasarım kapsamında, dünya çapındaki KUKA kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören 6D-Mouse yer almaktadır. Sezgisel robot kullanımı korunmuştur.
Ödül kazanmanın mutluluğunu yaşayanlar: (soldan sağa Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

KUKA smartPAD-2, tasarımı pratik kullanımla harmanlıyor

 KUKA smartPAD-2, dayanıklıdır ve böylelikle endüstriyel ortam için uygundur. Aynı zamanda ergonomik ve rahat kullanım olanağı sağlar. Tutma seçenekleri, hem sol elini hem de sağ elini kullananlara göre optimize edilmiştir. Ayrıca KUKA smartPAD-2, masaüstü cihaz olarak masa benzeri saklama seçeneği sunan, alt kısma yerleştirilmiş ek tutma seçeneklerine sahiptir. Buna ek olarak, yorulmadan taşıma için ergonomik bir omuz askısı vardır.

Kumanda paneli, birden çok robot üzerinde kullanım imkanı tanır

KUKA smartPAD-2, düşük çizilme özellikli sert koruyucu cama sahip 8,4 inç parlak bir kapasitif dokunmatik ekranla donatılmıştır. Sekiz aks düğmesi sayesinde, bağlı robot en fazla sekiz aksla kontrol edilebilir. Ayrıca KUKA smartPAD-2 tak-çıkar özelliktedir; KUKA smartPAD-2'yi dilediğiniz zaman KR C4 kontrol ünitesine takabilir ve üniteden çıkarabilirsiniz. Bu sayede KUKA smartPAD-2, birden çok robotta kullanım için uygundur. Ayrıca yeni kumanda paneli, çok daha hızlı donanımı sayesinde, önceki modellere kıyasla daha yüksek performans sağlar. 

iF DESIGN AWARD 65. yılına girmiştir 

iF DESIGN AWARD ödülü, 1954 yılından bu yana verilmekte olup ürün tasarımı alanındaki en iyileri ödüllendirir. Ödül takdimi, Hannover'deki iF International Forum Design GmbH tarafından gerçekleştirilmektedir. Uluslararası 63 tasarım uzmanından oluşan jüri, 23 - 25 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 6.500 çalışma arasından ödül kazananları seçmiştir. Çalışmalar 54 ülkeden gönderilmiştir.