위치를 선택하십시오:

위치

언어를 선택하십시오:

KUKA smartPAD-2, iF DESIGN AWARD 2018 수상

KUKA smartPAD-2가 국제적 명성의 iF DESIGN AWARD 2018을 수상하였습니다. 이 조작 패널에는 복잡한 조작 작업을 간단하게 구현하는 복수의 실용적 장치가 탑재되어 있습니다. 본 어워드의 시상식은 2018년 3월 9일 뮌헨에 소재한 BMW 월드에서 진행되었습니다.

2018년 4월 5일


 Automatica에 소개될 KUKA smartPAD-2

2010년KUKA smartPAD는 모든 KUKA 로봇을 KR C4 컨트롤러로 조작할 수 있도록 하기 위해 개발되었습니다. 2018년 6월에는 KUKA smartPAD의 두 번째 제너레이션이 뮌헨에서 개최되는 자동화 박람회 Automatica에 소개될 예정입니다. 2019년부터는 KUKA smartPAD-2의 구형 버전은 단종될 예정입니다. KUKA 사용자로부터 전 세계적으로 호평을 받은 6D 마우스는 신형 버전에도 그대로 적용됩니다. 따라서 로봇의 직관적 조작 편의성은 그대로 유지됩니다.
어우드 수상을 기쁘게 생각합니다. (좌측에서부터 Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

탁월한 실용성과 수려한 디자인이 결합된 KUKA smartPAD-2

 KUKA smartPAD-2는 견고한 특성을 자랑하며 특히 산업 환경에 적합합니다. 뿐만 아니라 인체공학적인 편안한 작업을 보장합니다. 고장장치는 좌측 손뿐 아니라 우측 손에도 최적화되어 있습니다. 또한 KUKA smartPAD-2에는 테이블에 고정시킬 수 있는 고정 옵션이 하단면에 탑재되어 있습니다. 뿐만 아니라 피로감 없이 휴대할 수 있도록 인체공학적 어깨 벨트도 제공됩니다.

복수의 로봇에 사용이 가능한 조작 패널

KUKA smartPAD-2에는 스크래치가 거의 발생하지 않는 경화 보호유리가 적용된 8.4인치 용량성 발광 터치디스플레이가 탑재되어 있습니다. 8개의 조그 키를 통해 최대 8축 로봇을 컨트롤할 수 있습니다. 또한 KUKA smartPAD-2에는 핫플러그 기능이 탑재되어 있어 KUKA smartPAD-2는 별도의 조치 없이 언제든지 KR C4 컨트롤러에 연결하거나 분리할 수 있습니다. 이런 기능을 통해 KUKA smartPAD-2는 복수의 로봇에 사용할 수도 있습니다. 현저하게 고속화된 하드웨어로 인해 이 신형 조작 패널은 이전 모델에 비해 더욱 강력한 퍼포먼스를 자랑합니다. 

65주년을 맞는 iF DESIGN AWARD 

iF DESIGN AWARD는 1954년부터 매년 제품 디자인 영역에서 걸출한 업적을 남긴 디자인에 수여되는 상입니다. 이 상은 하노버에 소재한 iF International Forum Design GmbH에서 수여합니다. 디자인 전문가들로 구성된 63명의 국제 심사위원들이 1월 23일부터 25일까지 6500개의 출품작들 중에서 수상작을 선정하였습니다. 이 출품작은 54개국에서 출품된 것입니다.