Nieuwe persgietcel voor hogere beschikbaarheid en prestaties
Auto Heinen staat al decennialang bekend om zijn hoogwaardige persgietstukken van aluminiumlegeringen. Om de capaciteit van de gieterij verder uit te breiden, werd in 2015 een nieuwe persgietcel in gebruik genomen, die door KUKA Industries compleet ontworpen en in bedrijf gesteld werd.
De opgave
De installatie is ontworpen voor een capaciteit van 200.000 shots per jaar in drieploegendienst. In de nieuwe persgietcel ontstaan gasklephuizen. Daarbij is het gereedschap zo ontworpen dat met één shot 4 huizen worden gemaakt. Bij een aluminium-persgieter als Auto Heinen wisselen de producten regelmatig, waardoor flexibiliteit hoog bovenaan de lijst van de eisen voor het project stond. Een eenvoudige wisseling van gereedschapen maakt verschillende artikelen en uiteenlopende seriegroottes mogelijk.
De oplossing
De pers scheidt de vier onderdelen en verwijdert alle gietbramen in één enkele arbeidsstap. Highlights van de in 2014 compleet gereviseerde persen zijn geoptimaliseerde mechanische functies als een groter spanvlak, vereenvoudigde toegang voor onderhoudsdoeleinden en de aanzienlijk gestegen energie-efficiëntie, onder andere door het gebruik van pompaandrijvingen op basis van servomotoren, die bovendien een verdere reductie van de cyclustijden mogelijk maken.


Voor ons is het van belang te kunnen vertrouwen op een automatiseringspartner en systeemintegrator die de juiste vakkennis meebrengt en op de hoogte is van gietprocessen. Wij vertrouwen al 30 jaar op de expertise en betrouwbaarheid van Reis – of tegenwoordig: KUKA Industries. Zo was al in een vroeg stadium van het project duidelijk dat ook de totale verantwoordelijkheid voor een nieuwe, volledig geautomatiseerde installatie in vertrouwde handen zou zijn.