Yüksek kullanılabilirlik ve performans için yeni pres döküm hücresi
Auto Heinen, dikkat gerektiren alüminyum alaşımlı basınçlı döküm parçaları için on yıllardır bilinen bir tedarikçi olmaktadır. Döküm gücünün artırılması için 2015 yılında tamamen KUKA tarafından planlanıp işletime alınan yeni bir pres döküm hücresi faaliyete geçirilmiştir.
Görev
Sistem, üç vardiyalı işletmede yıllık 200.000 atımlık bir kapasite için tasarlanmıştır. Yeni pres döküm hücrelerinde ventüri boğazı muhafazaları oluşturulmaktadır. Alet, bir atışta dört yuva üretecek şekilde tasarlanmıştır. Auto Heinen gibi bir alüminyum basınçlı döküm şirketinde ürünler sıklıkla değiştirilir böylece esneklik projenin talep listesinin üzerinde yer alır. Kolay alet değişimi, gereksinime göre çeşitli madde ve farklı parti büyüklüğüne olanak sağlamaktadır.
Çözüm
Pres, dört yapı elemanını ayırır ve tüm döküm çapaklarını tek bir çalışma safhasında çıkarır. 2014 yılında yeniden tasarlanan preslerin öne çıkan faydaları büyük germe yüzeyleri, bakım amaçlı kolay erişim ve yanı sıra belirgin bir şekilde artan enerji verimi ve bunların arasında çevrim sürelerini de azaltma imkanı sağlayan servo motor esaslı pompa işletmelerinin kullanılması gibi uygun hale getirilmiş mekanik özelliklerdir.


Gerekli meslek bilgisini ortaya koyan ve döküm prosesini bilen bir otomasyon şirketine ve sistem entegratörüne güvenmek bizim oldukça önemlidir. 30 yıldır Reis - ya da şuan KUKA Industries olarak bilinen- uzmanlığına ve güvenilirliğine itimat ediyoruz. Dolayısıyla, projenin daha ilk aşamasında tüm sorumluluğu yeni, tamamen otomatikleştirilmiş bir sistem için güvenilir ellere teslim etmemiz bize açılık kazandırmaktadır.