![Druckgießzelle von KUKA Industries bei Auto Heinen](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_zelle_kuehlbecken.jpg?rev=-1&w=1900&hash=7EAC81AC7F9B83D9B4BFEDD309C8C8E4)
Une nouvelle cellule de moulage sous pression pour une disponibilité et une performance maximum
Auto Heinen est une société de renom depuis des décennies pour tout ce qui concerne les pièces en alliage d’aluminium coulées en formes sous pression. Afin d’augmenter la performance de la fonderie, une nouvelle cellule de moulage sous pression est entrée en service en 2015. Elle a été entièrement conçue et mise en service par KUKA Industries.
La tâche
L’installation a été conçue pour une capacité de 200 000 pièces moulées par injection par an en travail à trois équipes. Des boîtiers papillon sont fabriqués dans la nouvelle cellule de moulage sous pression. L’outil a été conçu de façon à ce qu’une injection fabrique quatre boîtiers. Chez un entreprise de moulage sous pression d’aluminium telle que Auto Heinen, les produits changent souvent. La flexibilité était donc une des exigences prioritaires auxquelles le projet était soumis. Un changement simple d’outil permet de produire différents articles et des lots de différentes tailles, en fonction des besoins.
La solution
La presse sépare les quatre pièces et élimine les bavures en une seule étape de travail. Parmi les points forts des presses entièrement remaniées en 2014, on compte les fonctions mécaniques optimisées telles qu’une surface de serrage plus importante, un accès amélioré pour la maintenance et une efficience énergétique nettement améliorée, entre autres, grâce à l’utilisation d’entraînements de pompes basés sur servomoteurs qui permettent également de réduire encore plus les durées de cycles.
![Der Roboter legt das Gußteil zum Trennnen und Entgraten in die Presse](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_entgraten.jpg?rev=-1&w=1400&hash=4732CDBE3BB7C4CA835F5437137FF144)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/auto-heinen/auto_heinen_cell.jpg?rev=-1&w=1400&hash=8718F2CA70E95771FCFE71A22463FA66)
Pour nous, il était important de faire confiance à un partenaire d’automatisation et intégrateur de système disposant du savoir-faire spécialisé nécessaire et connaissant les processus de fonderie. Depuis 30 ans, nous faisons confiance à l’expertise et la fiabilité de Reis, aujourd’hui KUKA Industries. À un stade précoce du projet, nous savions déjà que nous allions remettre la responsabilité d’une nouvelle installation entièrement automatisée à une société ayant fait ses preuves.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)