Kies uw locatie:

Land

Der KUKA flexibleCUBE wird mittels Drehtisch neu bestückt

Automatisering is kinderspel met de KUKA flexibleCUBE

KUKA Industries is toonaangevend op het gebied van verbindingstechnieken en de ideale partner als het gaat om onderdelen met een veiligheidsfunctie. Dankzij de kennis van bepaalde technieken vanuit de auto-industrie, kunnen deze processen ook in de General Industry worden toegepast. 


De uitgangssituatie

Kinderwagenfabrikant Hartan draagt "Made in Germany" hoog in het vaandel. Het familiebedrijf zet in op de modernste productietechnieken en gecertificeerde kwaliteitsbewaking bij elke kinderwagen. Daarnaast stelt het bedrijf de hoogste eisen voor materialen zonder schadelijke stoffen, extreme veiligheid en een zo groot mogelijk comfort. Daarom vertrouwt het bedrijf bij de productie op de proceskennis van KUKA Industries uit Augsburg. Kinderwagenfabrikant Hartan produceert tot wel 2000 kinderwagens per week – en dat aantal stijgt. Met name in de metaalproductie van het bedrijf ontstaan capaciteitsproblemen in het lasdomein. De lassers zijn zeer goed opgeleid. Elke naad is perfect. Maar vanaf een bepaald aantal is de gewenste hoeveelheid in de vereiste kwaliteit niet meer haalbaar. Het vinden van competente beroepslassers wordt voor het bedrijf een steeds grotere uitdaging – het tekort aan vakmensen neemt toe, net als de snelle groei van het bedrijf en de hoge kwaliteitseisen van klant en bedrijf.

De opgave

Het gaat om het lassen van 3000 onderdelen per week, die bepalend zijn voor de gehele geometrie, de loop en de stabiliteit van de kinderwagen. Het bedrijf moet met deze installatie de complete productie van de zittingen en rugleuningen waarborgen voor negen verschillende modellen kinderwagens. Bij de kinderwagenonderdelen die moeten worden gelast, gaat het om onderdelen die van groot belang zijn voor de veiligheid en dus absoluut perfect moeten zijn.

Vanwege de jarenlange ervaring in het automatiseren van verbindingsprocessen koos de kinderwagenfabrikant voor een flexibele standaard-robotlascel van KUKA Industries. De installatiebouwer uit Augsburg heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van verbindingstechnologieën en biedt een geautomatiseerde oplossing die knelpunten in de capaciteit opvangt, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en levert zeer precieze laswerkzaamheden – de KUKA flexibleCUBE.
Voor Hartan staat de hoogste kwaliteit bij de productie voorop

De oplossing

De cel voor het booglassen is uitermate geschikt voor beginners op automatiseringsgebied, omdat deze eenvoudig en naadloos in het productieproces kan worden geïntegreerd. Het booglassen is het juiste verbindingsproces als het gaat om staalverbindingen. De lasnaad moet de kwaliteitscontrole doorstaan. Het gaat immers om onderdelen met een veiligheidsfunctie.

Deze nauwkeurige lastaak is voor de KUKA flexibleCUBE geen enkel probleem.


Roboter im KUKA flexibleCUBE beim Schweißen
De KUKA flexibleCUBE arc kan goed in de bestaande productie worden geïntegreerd 

Voordelen van de KUKA flexibleCUBE

  • Gebruiksvriendelijk dankzij Plug & Play 
  • Hoge investeringszekerheid,
  •  Flexibel inzetbaar, omdat de cel zich eenvoudig kan aanpassen aan de productieomgeving
  • Kenmerkende hoge productkwaliteit.

De KUKA flexibleCUBE is een gestandaardiseerde lascel, die de automatisering in de productie op een eenvoudige manier mogelijk maakt. De Cube is modulair uitgevoerd met KUKA-componenten en kan worden gecombineerd met lasvoorzieningen van gerenommeerde fabrikanten. KUKA Industries heeft Hartan ondersteund bij het vinden van het juiste proces en op basis van de taakstelling geadviseerd over de optimale uitrusting. Uiteindelijk werd de modulaire lascel uitgerust met een KR 5 arc, een stroombron met lasapparatuur, een draaitafel en een centrale afzuiging, branderreiniging en TCP-controle. Dit maakt hem tot het flexibele antwoord op de vraag naar een geautomatiseerde lascel.

De cel functioneerde vanaf het eerste moment probleemloos. We hebben geen last gehad van storingstijden, zoals bij andere geautomatiseerde cellen van leveranciers en partners. Wij bouwen kinderwagens alsof ze voor onze eigen kinderen bestemd zijn.

Philipp Bernreuther, hoofd metaalproductie bij Hartan

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.