![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linearunit-kr-fortec-robot.png?rev=-1&w=1900&hash=4A3BB15C7C7EB5C473F09F99E4BAA26E)
역동적이고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 신형 KR FORTEC
산업용 로봇 KR FORTEC은 작은 공간에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 높은 역동성은 낮은 사이클 시간을 보장하고 컴팩트한 디자인은 핸들링 및 점용접과 같은 작업에 완벽하게 사용할 수 있음을 의미합니다. KR FORTEC은 빠른 성능과 낮은 에너지 소비로 이 모든 요건을 만족시킵니다.
2024년 1월 15일
첨단 기술이 탑재된 이 견고한 로봇은 KR QUANTEC과 KR FORTEC ultra 사이에 위치합니다. 이것은 교차 모델 모듈화의 일부이며 로봇 시리즈의 구성 요소 간 뛰어난 신뢰성을 보장합니다. “KR FORTEC을 개발할 때 총소유비용(TCO)을 낮추고 자원 절약형 제품을 시장에 출시하는 것이 우리에게 중요했습니다. KR FORTEC은 이전 제품보다 최대 700kg 더 가볍다”고 KUKA의 포트폴리오 매니저인 Maximilian Pettkuhn은 설명합니다. 고객에게 모듈화는 예비 부품 보관 비용 절감을 의미합니다. 새로운 KR FORTEC은 현재 출시되어 있으며 확장된 암과 함께 사용할 수 있어 3700mm의 도달 범위에서 240kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
검증된 KUKA 품질
KR FORTEC은 신뢰성과 동의어로 간주됩니다: 이 기종은 고장이 없는 오랜 작동 시간과 낮은 유지 관리 요건을 특징으로 합니다. 최적화된 접근성 덕분에 유지 관리 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있어 유지 관리 비용이 크게 절감됩니다. 두 인라인 손목은 KR QUANTEC 및 KR FORTEC ultra 모델에서 채택되었으며 기본적으로 방수 및 방진 기능을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라 KR FORTEC은 섭씨 0~55도에서 가동할 수 있습니다. 거칠고 오염된 환경에는 다양한 Foundry 버전을 사용할 수 있습니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-kr-fortec-handling-welding-alrounder.png?rev=-1&w=1400&hash=7A73C6634CB7AE0C280AB3751ED250AD)
리니어 축 덕분에 더 넓은 도달 범위
KR FORTEC의 작동 범위는 KL 4000 리니어 유닛을 통해 확장할 수 있습니다. 즉 1.5m에서 30m 사이에서 모듈식으로 조정이 가능합니다. 또 다른 장점은 다음과 같습니다: KR QUANTEC은 KL 4000에도 적합합니다. 동일한 리니어 유닛에서 KR FORTEC ultra를 사용하려면 KL 5000을 선택하는 것으로 충분합니다. 이는 고객이 개별 요구 사항에 맞게 제품을 계속해서 쉽게 조정하고 결합할 수 있음을 의미합니다.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-linear-axis-robot-kr-fortec-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=54578B5D793023A26F758CE16B033589)
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1400&hash=16FE7C1DBF92B45378900BFFC97C2050)