현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA ready2_educate
이동식 교육셀은 로봇 공학 세계의 입문에 완벽하게 적합합니다. 이 완전한 시작 패키지는 특히 고등학교, 대학교 및 사업장의 교육 장치를 위한 것입니다.
로봇 기술의 기초를 최적으로 습득 가능
이러한 작업은 간단한 적재 작업부터 복잡한 경로 주행 및 상응하는 로직 프로그래밍에 이르기까지 다양합니다.
교육셀 ready2_educate를 통해 미래의 전문가는 산업용 로봇의 사용법을 익힐 수 있습니다. 이런 방식으로 로봇의 조작법을 완벽하게 습득할 수 있습니다. 이 모듈라 교육셀에는 소형 로봇 KR 4 AGILUS 및 당사의 혁신적인 KR C5 micro 컨트롤러가 갖춰져 있으며, 이미 특정 교육 응용 프로그램에 대해 설비 및 사전 프로그래밍되어 있습니다.
KUKA의 교육셀은 어떠한 장점을 제공합니까?
사용자 친화적
사전 프로그래밍되어 있어 바로 사용 가능
예시 프로그램 및 연습 포함
그리퍼 및 일련의 공작물 포함
두 개의 슬라이딩 윈도우를 통해 접근 가능
유연성
다양한 작업에 적합함
여러 가지 난이도.
초기 투자를 최소화할 수 있는 확장형 솔루션
외부 시스템에 대한 인터페이스 가능
민첩성
직업 교육 수준에 맞춰 셀을 조정하기 위한 추가 애플리케이션 및 옵션 패키지
개별 작업용 보조 애플리케이션 영역
공간 절약성
모든 교육 공간에 설치 가능
팔레트 트럭을 이용해 이동할 수 있음
표준 크기 문을 통과하며 일반 승용 승강기에 들어감
애플리케이션 플레이트의 래스터에서 애플리케이션 컴포넌트를 옮겨 꽂는 방식으로 난이도 및 연습 개별 조정 가능
여러분에게 맞는 올바른 애플리케이션 패키지를 선택하십시오.
애플리케이션 패키지 Pro - 일반적인 로봇 작업의 기본 훈련
매거진 세 가지 공구용 브래킷이 내장된 새 큐브에 대한 매거진.
그리퍼 & 큐브(기본 패키지에 이미 포함됨) 거의 모든 로봇 애플리케이션에 포함되어 있는 Pick & Place 응용 프로그램용 그리퍼 및 큐브.
“핫 와이어” 참가자는 윤곽을 따라 아일릿을 이끌면서 정밀한 로봇 동작을 훈련합니다.
펜 & 종이 로봇을 이용한 용접 및 접착과 유사한 웹 동작 훈련용 스프링이 내장된 펜이 애플리케이션의 손상을 방지합니다. 표준 DIN A4 용지를 사용하면 강사가 교육 또는 실기 시험을 위한 자체 연습 문제를 만들 수 있습니다.