위치를 선택하십시오:

위치

자동화된 불활성 가스 웰딩

아크 용접은 가장 일반적인 접합 방법입니다. KUKA는 다양한 자동화 구성품, 기능 패키지, 로봇 및 셀의 신속한 사용이 가능한 표준 제품을 제공합니다. MIG 용접에서 MAG 및 TIG 용접에 이르기까지.


KUKA 로봇을 통한 자동 용접: 항상 한 발 앞선 기술

불활성 가스 웰딩은 빠르고 많은 금속 재료를 처리할 수 있어 산업 분야에서 가장 인기 있는 용접법 중 하나입니다. 자동화 분야의 선구자이자 개척자인 KUKA는 고전적인 용접 기능뿐만 아니라 네트워크로 연결된 디지털 생산 세계스마트 통합을 가능하게 함으로써 장기적인 투자 안전성 을 제공하여 산업 용접의 전체 밸류체인에서 더 많은 효율성과 유연성을 보장합니다.

완벽한 용접 이음매를 위한 만능 패키지

자동화 용접을 위한 엔지니어링에서 서비스 및 고객 맞춤형 턴키 솔루션에 이르기까지

전 세계의 KUKA 고객은 용접 애플리케이션 구현 시 자문에서부터 고객 서비스에 이르기까지 포괄적이고 경쟁력 있는 지원을 받습니다. 당사는 공정 평가, 프로토타입 제작에서부터 소형 시리즈 생산에 이르기까지 전 용접 공정을 담당할 수 있습니다.
  • 엔지니어링

    KUKA는 적합한 로봇 기술이나 용접 공정 선택과 같은 고객사 애플리케이션의 설계 및 구현 단계에서 포괄적인 지원을 제공합니다.
    더 알아보기
  • 테크놀로지 패키지

    선도적인 로봇 제조업체인 KUKA는 로봇, 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 셋팅되어 바로 사용이 가능한 직관적인 전체 패키지를 제공합니다.

    더 알아보기
  • 국제 표준의 전 세계 기술 센터

    유럽, 미국, 아시아 등 다양한 소재지에 시험 실험실로 KUKA 기술 센터가 고객을 위해 준비되어 있습니다.
  • 글로벌 서비스

    KUKA의 서비스는 유지 보수에서부터 수리, 예비 부품 공급과 공정 및 시스템 교육에 이르기까지 다양합니다. 

    더 알아보기

불활성 가스 웰딩의 다양한 방법에 대해 알아보십시오 

불활성 가스 웰딩은 전극과 부품 사이에 아크가 점화되어 공작물과 필요한 경우 용입재를 녹이는 불활성 가스 웰딩 방법입니다. 여기에는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 MIG/MAG 용접TIG 용접이 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 이러한 용접법은 다양한 가스의 사용과 재료 선택을 통해 구분됩니다. 또한 용접 이음매의 최대 품질과 높은 용접 속도를 자랑합니다.

용접 자동화를 위한 기술 노하우와 다년간의 경험 및 광범위한 제품 포트폴리오 - 모든 것을 KUKA에서 한 번에

고품질 자동화: KUKA는 가능한 최상의 애플리케이션을 공동으로 개발하기 위해 용접 테스트에 고객을 참여시킬 수 있습니다.

용접 로봇, 포지셔너 및 용접 셀:
모듈식의 표준화된 구성 요소를 이상적으로 결합 가능

고도의 경로 정확성을 지닌 개별 로봇에서부터 사전 구성된 용접 셀, 전자동화된 용접 시스템에 이르기까지 KUKA는 용접 자동화의 모든 요구사항에 맞는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 광범위한 공작물 포지셔너, 용접 소프트웨어 및 리니어 유닛은 고객의 요구사항에 맞게 완벽하게 조정된 전체 패키지와 최적화된 생산을 위한 포트폴리오를 완성합니다.

유명 용접 기술 제조업체와의 협력

KUKA 로봇은 Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller 또는 SKS와 같은 뛰어난 파트너의 적절한 용접 장비를 사용하여 최고의 용접 품질을 달성합니다.

용접 장치는 EtherCAT과 같은 필드버스 인터페이스를 통해 로봇 컨트롤러에 쉽고 빠르게 연결됩니다. 이를 통해 오퍼레이터는 모든 기능을 언제든지 사용할 수 있습니다.

용접 포지셔너를 사용하면 까다로운 부품과 다양한 재료 조합의 불활성 가스 웰딩이 크게 간소화됩니다.

개별 솔루션을 원하십니까?

용접에 대한 당사의 전문성과 경험을 바탕으로 상담을 해드리고 개별 용접 요구사항에 맞는 완벽한 솔루션을 찾아 드립니다.

근처에 있는 통합업체 찾기

산업 자동화를 위한 추가 용접법: