현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
회전 마찰용접
회전 마찰용접은 압력 용접공법의 일종입니다. 동종 재료뿐 아니라 이종 재료도 이 기술을 이용해 결합할 수 있습니다. KUKA는 1966년부터 회전 마찰용접을 산업적 접합공법으로 사용하고 있습니다.
회전 마찰 용접은 무엇인가?
마찰용접은 전체 면에 걸쳐 우수한 무결성의 접촉 결합을 형성하는 접합공법에 해당합니다. 가압 상태에서 다른 공작물에 대해 상대적인 공작물의 회전을 통해 마찰이 발생하고, 이를 통해 접촉된 양측 표면 사이에서 열이 형성되고 재료에 가소성이 부여됩니다. 압착력을 통해 초기 재료 사이에서 균질한 결합이 이루어집니다. 마찰용접에서는 추가적 용가재, 플럭스제 또는 보호가스가 필요하지 않습니다. 이 공정은 기계에 의해 제어되며, 재현성이 100%에 달하고 공정 중 품질 관리가 가능하며 품질이 안정적으로 보장된다는 이점이 있습니다.
자동화된 회전 마찰용접
유연한 로봇 기반 시스템을 통해 당사에서는 고객의 요구에 맞게 복수의회전 마찰 용접기를 서로 링크하거나 또는자동 로딩/언로딩 기능을 추가할 수 있습니다.
당사는 이 접합공법에서 용접 공정, 파라미터 및 장치들을 가공할 부품에 맞게 설계할 수 있습니다. 귀사에 맞는 기계를 검색할 수 있습니다: KUKA 제품 라인업은 2톤에서 1,000톤에 이르는 다양한 접촉 압력을 갖는 다수의 머신으로 구성되어 있습니다.
회전 마찰용접기를 자체적으로 구매할 계획이 없으십니까? 아무런 문제가 되지 않습니다. 이런 경우 자동화 전문가를 통해 용접을 할 수 있습니다. 당사에서는 1970년부터 하청용접을 수행하고 있으며, 유명한 회사의 오더를 받아 부품을 개발하고 프로토타입을 제조하고 있습니다.
종래 방식의 용접에 비해 마찰용접의 이점은 무엇입니까?
마찰용접은 매우 우수한 결합 품질을 보장합니다
마찰용접은 접합면 전체에 걸쳐 완전히 균일한 결합을 제공합니다
마찰용접에서는 서로 다른 재료의 결합이 가능합니다
재료가 마찰용접 프로세스 중에 용융되지 않습니다
빠른 접합 속도 및 결합부의 우수한 무결성
기계 제어식 공정을 통해 작업자에 의한 결함이 방지됩니다
개별 프로토타입의 생산과 같은 소량 다품종 생산에서 대량생산에 이르는 모든 생산 방식에 매우 적합합니다
별도의 소모품이 필요하지 않아 마찰용접심의 단가는 매우 저렴합니다
이 공법에서 용접 전 준비 작업에 적은 비용이 소요됩니다
회전 마찰용접공법에 대한 문의사항은 전화나 이메일을 통해 최선을 다해 답변을 드리겠습니다.
유사한 재료 또는 다른 종류의 재료의 용접결합 시 탁월한 품질을 보장하는 마찰용접
Thompson 하청용접방식은 다양한 산업 영역에서 다수의 산업 컴포넌트를 위한 개선된 제조공법을 제공합니다.
회전 마찰 용접 시 공정단계
마찰접촉 단계
하나의 공작물이 회전합니다. 이와 동시에 다른 공작물이 정의된 압력으로 압박됩니다.
마찰 단계
접촉면이 상대 동작(회전) 및 동시 압력으로 인해 가열됩니다.
단조 단계
회전이 중지되고 압력이 한 번 더 상승합니다. 이런 방식으로 가소화된 재료가 다른 부품에 결합될 수 있습니다.
유지 단계
두 가지 재료는 아직 압력이 가해진 상태이고 천천히 냉각시킬 수 있습니다.
바이메탈 및 이종 재료에서도 보장되는 높은 용접성:
KUKA에서는 안전 관련 부품의 제조에서 최고 품질을 제공하며 다음과 같은 특이한 재료 조합의 용접도 보장합니다:
구리 및 알루미늄 용접
구리 및 스테인레스 용접
알루미늄 및 스테인레스 용접
스틸 및 스테인레스 용접
탄소강 및 스테인레스의 용접
티타늄 및 알루미늄의 용접
기타 다양한 재료...
KUKA Advanced Welding Solution의 진정한 가치
KUKA에서는 엔지니어링에서 서비스에 이르는 추가적 지원 업무 및 다양한 머신 포트폴리오를 통해 다양한 적용 영역에서 완벽한 마찰용접 솔루션을 제공하고 있습니다. 여기에서 자동화된 마찰용접의 이점에 대해 알아보시고, 용접 재료 조합표에서 어떤 재료의 용접이 가능한지 확인하시기 바랍니다.