正確なピック・アンド・プレース、大きなペイロード、高速性
とても速いペースで、とても正確で、とても柔軟です:KR DELTA ロボットはすべて、高速レンジ用に開発されたものです。最高速度は0.32秒のサイクルタイムに相当します。もちろん、高い点繰返し精度と角度繰返し精度を備えています。最大6kgの移動・梱包が可能なため、市販されているデルタロボットの中では最強の部類に入ります。ステンレス製またはカーボンファイバー製のボディは、最大限の衛生管理が必要な場所で認定されています:生の食料品を扱うとき、医薬品を扱うとき、電子機器の部品を扱うとき。また、デルタロボットは広い動作範囲を持ち、幅広い産業分野での自動化に適しています。
パッケージングチェーン全体における高速ハンドリング
特に衛生的であることが求められる 第一次産業では、ロボットにも特別な要件があります。これには、開封された食品、タンパク質、医薬品、あるいは最も繊細な電子部品に直接触れることが含まれます。しかし、第二次産業では衛生面の要求も高く、食品に安全なNSF H1潤滑剤が必須です。これにより、最終包装時の食品、化粧品、医薬品の汚染を防ぐことができます。それぞれの分野に適したデルタロボットを開発しました。
最もデリケートな商品を管理下に置く:第一次産業向けデルタロボット
完全なステンレス鋼製で、完璧な洗浄性と高速性を実現:これが、KR DELTAが提案する衛生マシンです。耐食性に優れたステンレス製ケーシングにより、酸、アルカリ、熱水にも侵されません。ロボット全体に関する保護等級は高レベルのIP 67、軸4に関する保護等級はIP 69K。埃や湿気から保護されたパラレルアームロボットは、最大100kPAの高圧洗浄機で洗浄することができます。DELTAの構造は、ドイツLFGB、米国FDA、EHEDGの食品規格に準拠しています。衛生設計におけるデルタロボットの詳細はこちら
目標:生肉、チーズ、トリックオアトリート用のロボットです。発見:衛生マシンとしてのKR DELTA。
スピーディーに仕分け・梱包:第二次産業向けデルタロボット
軽量な構造、印象的なスピード、そして同時に極めて高い精度: HO(ハイジェニックオイル)仕様のKR DELTAは説得力があります。さらに、すべての軸に食品安全性の高いH1潤滑剤を使用したスコアです。 カーボンファイバー製のボディとアルミニウム製の可動式A4プレートにより、非常に高速な加速が可能です。ピック・アンド・プレース作業だけでなく、梱包や仕分けに使用した場合、Deltaのアームは小型のAdeptサイクルで0.32秒以下のサイクルタイムを達成しました。