最もデリケートな商品を管理下に置く:第一次産業向けデルタロボット

完全なステンレス鋼製で、完璧な洗浄性と高速性を実現:これが、KR DELTAが提案する衛生マシンです。耐食性に優れたステンレス製ケーシングにより、酸、アルカリ、熱水にも侵されません。ロボット全体に関する保護等級は高レベルのIP 67軸4に関する保護等級はIP 69K。埃や湿気から保護されたパラレルアームロボットは、最大100kPAの高圧洗浄機で洗浄することができます。DELTAの構造は、ドイツLFGB、米国FDA、EHEDGの食品規格に準拠しています。衛生設計におけるデルタロボットの詳細はこちら