Il sistema robotizzato Morpheus™ dà forma alla radioterapia intraoperatoria
Con il dispositivo medico Morpheus™, Empyrean Medical Systems è sulla strada per rivoluzionare la terapia antitumorale. L’impiego di Morpheus™ consente di irradiare i tumori in modo mirato all’interno del corpo proteggendo al contempo i tessuti sani circostanti. Elemento fondamentale per rendere possibile tutto ciò è l’integrazione di LBR Med di KUKA, un robot per la tecnologia medica.
Precisione e flessibilità grazie a un sistema di radioterapia robotizzato

Protezione dei tessuti circostanti grazie alla radioterapia intraoperatoria robotizzata
Altri sistemi lavorano con un’irradiazione lineare, diretta dall’esterno sul tumore, che attraversa i tessuti. In questo modo è difficile concentrare un’elevata dose precisamente sul tumore. Il sistema di Empyrean Medical Systems invece direziona la radiazione in modo tridimensionale così da massimizzare la dose assorbita dal tumore senza danneggiare i tessuti vicini. Empyrean Medical Systems chiama questa funzionalità “modulazione tripla”. All’interno del cono tridimensionale, la dose può essere regolata singolarmente in ogni zona. In questo modo è possibile trattare i tumori della colonna vertebrale, nel cervello e del seno.

Corretta gestione della complessa procedura di autorizzazione del sistema robotizzato per applicazioni mediche
Facilità d’uso grazie al robot per applicazioni mediche

Facilità di messa in funzione grazie al robot leggero integrato

Test clinico del sistema robotizzato per la radioterapia intraoperatoria
Per tutto quello che riguarda la collaborazione uomo-macchina e il controllo del robot all’interno del dispositivo medico, abbiamo ricevuto sempre un grande aiuto dai tecnici di KUKA, senza i quali non saremmo arrivati fin qui.