Wspomagany przez robot system Morpheus™ kształtuje radioterapię śródoperacyjną
Dzięki wspomaganemu przez robota produktowi medycznemu Morpheus™, firma Empyrean Medical Systems jest na prostej drodze do zrewolucjonizowania terapii nowotworowej. Zastosowanie systemu Morpheus™ umożliwia celowane naświetlanie nowotworów w organizmie, chroniąc jednocześnie otaczającą go zdrową tkankę. Jest to w dużym stopniu możliwe dzięki zintegrowanemu produktowi LBR Med firmy KUKA, który jest robotem przeznaczonym do zastosowań w technice medycznej.
Precyzja i elastyczność dzięki wspomaganemu przez robot systemowi napromieniowania
Ochrona otaczającej tkanki dzięki wspomaganej przez robot radioterapii śródoperacyjnej
Inne systemy wykorzystują promienie liniowe, które są kierowane z zewnątrz na nowotwór i przechodzą przez tkankę. Trudno jest więc skoncentrować maksymalną dawkę dokładnie na nowotworze. Natomiast system firmy Empyrean Medical Systems wysyła promieniowanie trójwymiarowo, dzięki czemu maksymalna dawka dociera do nowotworu i nie uszkadza otaczającej go tkanki. Empyrean Medical Systems określa ten proces terminem potrójnej modulacji. W obrębie stożka 3D można indywidualnie ustawić dawkę w dowolnym obszarze. Pozwala to na leczenie nowotworów kręgosłupa, mózgu i kobiecych piersi.
Z mistrzowską precyzją uzyskano skomplikowane dopuszczenie dla systemu wspomaganego przez robota do zastosowań medycznych
Łatwa obsługa przez robota do zastosowań medycznych
Łatwe uruchamianie dzięki integracji z lekkim robotem przemysłowym
Testy kliniczne wspomaganego przez robot systemu do radioterapii śródoperacyjnej
Technicy z firmy KUKA byli dla nas ogromną pomocą w kwestii współpracy człowieka z maszyną oraz sterowania robotem, stanowiącym część produktu medycznego. Bez nich do dziś nie udałoby się tego zrobić.