Scegli la tua località:

Paese

Robot industriali di KUKA

KUKA offre una gamma completa di robot industriali che soddisfano diverse applicazioni con precisione, flessibilità ed efficienza. Che siate alla ricerca di nuove soluzioni robotizzate o di opzioni convenienti grazie alla nostra selezione di robot usati, siamo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di automazione.

Portata kg

Raggio d'azione max. mm

Con KUKA Compose è possibile ottenere risultati di ricerca ancora più precisi grazie alle analisi del carico utile. Il software gratuito offre filtri aggiuntivi di ricerca e la possibilità di confrontare fino a tre robot contemporaneamente per trovare il modello più adatto alle vostre esigenze.

montaggio

0

Risultati

Robot antropomorfi - la più ampia scelta sul mercato industriale

KUKA, leader nell’automazione industriale, vanta la più vasta gamma di prodotti e sistemi robotici sul mercato. In questa pagina potete trovare facilmente il robot antropomorfo più indicato allo sviluppo dei vostri sistemi industriali, a partire dai piccoli robot per movimentare prodotti leggeri ad alta velocità come KR AGILUS o KR SCARA, fino al robot KR TITAN, capace di manipolare oggetti fino a 1.300 kg. Un ampio catalogo quindi di soluzioni per l’automazione flessibile, ed un team di esperti sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Potrebbe anche interessarti