Válassza ki a helyét:

Ország

KR DELTA

A speciálisan pick-and-place feladatokhoz tervezett nagysebességű robotok megfelelnek a legmagasabb higiéniai és biztonsági követelményeknek. A DELTA-robotok a csomagolás, a kezelés és az összeszerelés terén az alacsony üzemeltetési költséggel tűnnek ki számos nagy kihívást jelentő iparágban, mint például az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és az elektronikai iparban.


Pontos pick-and-place, villámgyorsaság és akár 6 kg-os hasznos teherbírás

Olyan gyors, olyan precíz és olyan rugalmas: Minden KR DELTA robotot a nagy sebességű területhez fejlesztettünk. Csúcssebessége legfeljebb 0,32 másodperces ciklusidőnek felel meg. Természetesen kiemelkedő pont- és szögismétlési pontossággal. Ezen kívül a piacon kapható legerősebb DELTA-robotok közé tartoznak, mivel akár 6 kg-ot is képesek mozgatni és csomagolni. A rozsdamentes acélból vagy szénszálból készült testnek köszönhetően olyan területeken is használhatók, ahol elengedhetetlen a lehető legnagyobb higiénia: legyen szó nyers élelmiszerek, gyógyszerek vagy elektronikai alkatrészek kezeléséről. Emellett DELTA-robotjaink a nagy munkaterületükkel is kitűnnek, így a legkülönfélébb iparágban is használhatók az automatizálásra.

Miért kínál a KR DELTA első osztályú gazdaságosságot

Azok a vállalatok, ahol felmerült az igény a munkafolyamatok automatizálására, olcsó és terhelhető robotokat keresnek. A KUKA kompakt DELTA-robotjai nemcsak a beszerzési ár miatt gazdaságosak - igazán csak működés közben válnak azzá. A tokozott hajtóműnek és az önkenő anyagból készült gömbcsuklóknak köszönhetően szinte nem is igényelnek karbantartást. A DELTA-robot motorjai közvetlenül az alapzatra vannak rögzítve. A KR C5 micro robotvezérlővel való együttműködés különösen kényelmes és gazdaságos működést biztosít. A rugalmas vezérlés különösen kevés helyet igényel, nagyon alacsony az energiaigénye és a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja.
  • Nagy teljesítmény 

    • minimális ciklusidő 0,32 mp alatt
    • precíz pick & place alkalmazások több szállítószalagon
    • nagy pontismétlési pontosság
    • nagy szögismétlési pontosság
  • Kedvező üzemeltetés

    • alacsony energiafogyasztás
    • pick & place feladatok a legkisebb helyen
    • csekély karbantartási igény
    • könnyű tisztíthatóság
  • Higénikus 

    • teljesen rozsdamentes acélból készült hygienic machine változat
    • folyamatos H1-kenés
    • magas szintű IP67 és IP65 védettség
  • Tanúsított biztonság

    • CE-tanúsítvány
    • UL-tanúsítvány
    • DIN ISO 14159 /élelmiszerzsír használata
    • tisztatér ISO 14644 4. kategória a 4. tengelyhez

3 - 3 Teherbírás kg-ban

1200 - 1200 Hatótávolság mm-ben

Pick-and-Place DELTA-robot_teljesítményre tervezve


Ipari környezetben is bizonyított dizájn

  • Nagy munkaterület: 1200 mm hatókör, 350 mm függőleges munkaterület
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány 0°C és 45°C között
  • Kis alapterület: ∅ 350mm

Kiemelkedően kevés karbantartást igényel

  • Az élettartam során nincs szükség utánkenésre
  • Hajtómű az egész élettartamra elengedő kenéssel
  • Önkenő gömbfejek

Széles alkalmazási spektrum

Ideális választás, pick & place and pack alkalmazások automatizálásához bármilyen típusú gyorsan forgó fogyasztási cikk esetén.

Rugalmas karima

A karima alkalmas különböző funkciójú és méretű megfogók egyszerű és gyors összeszereléséhez.

Zökkenőmentes integráció

Az opcionális tárgyfelismerő szoftvernek, az optimális szállítószalag-követésnek, valamint a robotok és a szállítószalagok koordinációjának köszönhetően zökkenőmentesen integrálható a gyártósorba.

Higiénia mint alapfelszereltség

A hygienic machine kivitelű ipari robot alkalmas a nyersárukat kezelő elsődleges területhez, a higiénikus olajjal működő HO (higiénikus olaj) kivitel a másodlagos területhez, például az élelmiszerek végső csomagolásához.

Nagy sebességű mozgatás a teljes csomagolási lánc mentén

Az elsődleges terület, ahol különösen higiénikusnak kell dolgozni, különleges követelményeket támaszt a robotokkal szemben. Itt elsősorban a fedetlen élelmiszerekkel, fehérjékkel és gyógyszerekkel való közvetlen érintkezésről vagy a legérzékenyebb elektronikus alkatrészekről van szó. De a másodlagos területenis szigorúak a higiéniai követelmények, és kötelező az élelmiszeripari NSF H1 kenőanyagok használata. Ez megakadályozza az élelmiszerek, kozmetikumok vagy gyógyszerek szennyeződését a végső csomagolás során. Minden területhez megfelelő DELTA-robotot fejlesztettünk ki.

A legérzékenyebb áruk a megfogóban: DELTA-robot az elsődleges területre

Teljes egészében rozsdamentes acélból készült, tökéletes tisztíthatóság és nagy sebesség: Ezt kínálja a KR DELTA hygienic machine kivitelben. A sav, a lúg és a forró víz sem tesz kárt benne a korrózióálló rozsdamentes acél háznak köszönhetően. Magas szintű, IP 67 osztályú védettség a teljes robotra, és IP 69K osztályú védettség a 4. tengelyre. A por és nedvesség ellen védett párhuzamos karú robot akár 100 kPA nagynyomású tisztítógéppel is tisztítható. A DELTA-robotot a német LFGB, az amerikai FDA és az EHEDG élelmiszeripari szabványoknak megfelelően tervezték. Tudjon meg többet a Hygienic Design DELTA-robotokról

Robot nyers húshoz, sajthoz, édességekhez vagy savanyúságokhoz? Megtalálta! A hygienic machine kialakítású KR DELTA.

Gyors válogatás és csomagolás: DELTA-robot a másodlagos területre

Könnyű felépítés, lenyűgöző sebesség és rendkívüli pontosság: meggyőző érvek a KR DELTA a HO (higiénikus olaj) változata mellett. Ezen kívül kitűnik azzal is, hogy minden tengelyen élelmiszerbarát H1-kenőanyagokat használ. A szénszálas testnek és alumíniumból készült, mozgatható A4-es lemeznek köszönhetően a robot rendkívüli sebességgel képes gyorsulni. A pick & place feladatoknál, valamint csomagolás és a válogatás során a DELTA-robot karja a kis adept-ciklusban 0,32 másodpercnél rövidebb ciklusidőt ér el.

Pick, place, pack – mindent villámgyorsan és pontosan. A valóság: A KR DELTA HO (higiénikus olaj) változatban.

KR DELTA Express Pack

Az Ön teljes robotcsomagja, amely DELTA robotból, vezérlőből, kezelőelemből és szoftverből áll. Előre konfigurálva, rövid szállítási határidővel és ingyenes szállítással.

KR DELTA (4 tengelyek) - műszaki adatok

Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Downloads
KR 3 D1200
Névleges összterhelés
3 kg
Max. hatótávolság
1200 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 3 kg
  • Max. hatótávolság 1200 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Mennyezet
KR 3 D1200 HM
Névleges összterhelés
3 kg
Max. hatótávolság
1200 mm
Verzió a környezet függvényében
Hygenic machine
Downloads
  • Névleges összterhelés 3 kg
  • Max. hatótávolság 1200 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Hygenic machine
  • Beszerelési helyzet(n) Mennyezet
%x a %y robotokból látható

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR DELTA robot

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Ön is a megfelelő DELTA-robotot keresi?

Szívesen segítünk megtalálni az Ön vállalatának igényeire szabott, ideális robotot. 

Együtt még hatékonyabban: nagy sebességű DELTA-robotok és KUKA szoftvercsomagok

Legyen szó több robot koordinációjáról, a gyártás nyomon követéséről vagy nagy teljesítményű vizuális rendszeren és az integrált képfeldolgozáson alapuló minőség-ellenőrzésről: a KUKA rendelkezik a megfelelő szoftverrel. A KR DELTA a KR C5 micro vezérlővel és az alkalmazásszoftverrel maximális teljesítményre képes minden gyorsan mozgó alkalmazásban.

A gyártási folyamatok előzetes szimulálása

Előbb nézze meg, mire lesz képes az Ön automatizálási megoldása. A KUKA.Sim szimulációs szoftvernek és a digitális ikernek köszönhetően.