A legérzékenyebb áruk a megfogóban: DELTA-robot az elsődleges területre
Teljes egészében rozsdamentes acélból készült, tökéletes tisztíthatóság és nagy sebesség: Ezt kínálja a KR DELTA hygienic machine kivitelben. A sav, a lúg és a forró víz sem tesz kárt benne a korrózióálló rozsdamentes acél háznak köszönhetően. Magas szintű, IP 67 osztályú védettség a teljes robotra, és IP 69K osztályú védettség a 4. tengelyre. A por és nedvesség ellen védett párhuzamos karú robot akár 100 kPA nagynyomású tisztítógéppel is tisztítható. A DELTA-robotot a német LFGB, az amerikai FDA és az EHEDG élelmiszeripari szabványoknak megfelelően tervezték. Tudjon meg többet a Hygienic Design DELTA-robotokról