Punktschweißsoftware-Add-on zur Anpassung an Materialabweichungen beim Punktschweißen
KUKA.EqualizingTech ist ein Software-Add-on zur Punktschweißsoftware KUKA.ServoGun und übernimmt die konventionell mechanische Ausgleichsfunktion der Schweißzange durch Roboterbewegung. Dies ermöglicht einen Lageausgleich unabhängig von der Orientierung der Zange und bietet Ihnen einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen, schwerkraftabhängigen Zangenausgleichs-Systemen.
Während die Kompensation der Zangendurchbiegung direkt von KUKA.ServoGun übernommen wird, bietet KUKA.EqualizingTech eine Ausgleichsfunktion für Lagetoleranzen von Bauteilen. Vor dem Schweißprozess wird eine abweichende Bauteillage erkannt und die Position der Schweißzange entsprechend korrigiert. Dies führt zu einer wesentlichen Reduktion der auf das Werkstück wirkenden Kräfte.