LBR iiwa
有了 LBR iiwa——我们用于灵敏装配作业的轻型机器人——工作空间中就不需要护栏了,这为人机合作创造了条件。
LBR iiwa 是第一款量产的灵敏型机器人,也是具有人机合作能力的机器人。LBR 表示“轻型机器人”,iiwa 则表示“intelligent industrial work assistant”,即智能型工业作业助手。由此为灵敏型工业机器人技术开创了新的纪元——前景广阔的新型生产流程。首次实现人类与机器人之间的直接合作,以完成高灵敏度需求的任务。因此形成新的工作区域,可以提高经济效益并且达到最高效率。可人机合作的灵敏型机器人 LBR iiwa 有两种机型可供选择,负载能力分别为 7 和 14 kg。
针对介质法兰的选项
外部组件的拖链系统隐蔽在 LBR iiwa 的运动系统结构中。
拖链系统有气动和电动两款。所有气动介质法兰的钻孔图都符合 DIN ISO 9409-1-50-7-M6 标准要求。
LBR iiwa 加入标题
机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
下载
- 总负荷 7 公斤
- 最远可达距离 800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 Standard
- 安装位置 天花板, 地面, 墙壁
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 7 公斤
- 最远可达距离 800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 洁净室
- 安装位置 地面
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 7 公斤
- 最远可达距离 800 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 Standard
- 安装位置 天花板, 地面, 墙壁
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 14 公斤
- 最远可达距离 820 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 Standard
- 安装位置 天花板, 地面, 墙壁
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 14 公斤
- 最远可达距离 820 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 洁净室
- 安装位置 地面
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
- 总负荷 14 公斤
- 最远可达距离 820 毫米
- 结构类型 标准
- 执行环境 Standard
- 安装位置 天花板, 地面, 墙壁
- 保护 IP 54
- 下载 PDF
- 控制器
- 数据表 KUKA Marketplace
%x 个机器人共 %y 个可见