Konumunuzu seçin:

Ülke

Yeni KR FORTEC ultra ailesi: Kompakt tasarımda üstün güç

KR FORTEC ultra ailesinin robotları, 480 ila 800 kg arası ağır taşıma yükü alanında yeni standartlar belirliyor. Yüksek taşıma yükleri ve atalet momentleri için ideal olarak tasarlanmışlardır ve özellikle elektromobilitenin yeni taleplerini karşılarlar.

16 Ocak 2023


Ağır ve büyük hacimli bileşenlerle üretim süreçlerinde teknik olarak rakipsiz

KUKA'nın yeni KR FORTEC ultra ailesi, her biri belirli bir uygulama durumu için uygun olan beş robot varyantından oluşur. Örneğin, 800 kiloya kadar olan yüklerin taşınması söz konusu olduğunda KR 800 etkileyicidir. İki KR 480 varyantı, 3.700 mm'ye kadar çok geniş menzillere sahiptir. Ayrıca, KR 640 ve KR 560 için izin verilen maksimum kütle atalet momenti, özellikle çıkıntılı kavrayıcılar için bir High Inertia varyantı ile önemli ölçüde artırılabilir.

Yeni KR FORTEC ultra ailesinin robotlarını müşterilerimizle yakın işbirliği içinde geliştirdik. Bu robotlar, giderek daha büyük araçlar, elektrikli otomobiller için çok büyük bileşenler veya ağır piller ile otomotiv endüstrisinin değişen gereksinimlerine yanıtımızdır.

Wolfgang Bildl, KUKA portföy yöneticisi.

"İkiye katlamak": Yenilikçi çift bağlantı kollu tasarım, sayısız avantajla ikna ediyor

Yeni KR FORTEC ultra ailesinin robotlarında özellikle göze çarpan şey, çift bağlantı koludur. Bu yenilikçi tasarım, azaltılmış ağırlığına rağmen yüksek sağlamlık ve doğruluk sağlar. Bu, daha az malzeme kullanımı nedeniyle daha yüksek dinamiklere, optimum döngü sürelerine, daha düşük enerji tüketimine ve daha düşük bir CO2 ayak izine yol açar.

İnanılmaz derecede güçlü. Son derece kompakt ve hafif

"800 kg'lık bir taşıma kapasitesi aralığını ve yüksek kütlesel atalet momentlerini karşılamak için, diğer üreticilerin müşterileri, bir sonraki daha yüksek taşıma kapasitesi sınıfında yer alan, önemli ölçüde daha ağır ve satın alınması ve bakımı daha pahalı olan robotlara başvurmak zorunda kalıyor" diyor Wolfgang Bildl. Yeni KR FORTEC ultra ailesinin müşterileri, robotlar birinci sınıf bir performans-ağırlık dengesi sunduğu için bu sorunlarla uğraşmak zorunda değil.

MTBF ve enerji tüketimi için en iyi değerler, işletme maliyetlerinde önemli bir azalmaya yol açar

400.000 saate varan çok yüksek ortalama arıza süresi (Mean Time between Failure - MTBF), müşterilere düşük yedek parça maliyetleri ve yüksek kullanılabilirlik sağlar. Ayrıca KR FORTEC ultra ailesinin yeni robotları, 'bileşenlere çok iyi erişilebilirlik ve bakım ve onarım kolaylığı sunarak, tüm müşteri gereksinimlerini karşılar. Sadece üç farklı bakım önlemi gereklidir: Kablo setinin ve karşı ağırlık üzerindeki yatakların yağ değişimi, gözle muayenesi ve yağlanması.
  • Düşük enerji tüketimi

    Düşük öz ağırlık ve müşteriye özel robot tipi seçimi sayesinde daha az enerji maliyetleri.
  • Daha az alan ihtiyacı

    Küçük ayak izi ve geniş çalışma alanı kombinasyonu sayesinde esnek ve kompakt hücre tasarımı.
  • 2nd life ability

    KR FORTEC ultra, taşıma kapasitesi ve kütle ataleti açısından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve yükseltilebilir.
  • Az yedek parça stoku

    KR FORTEC ultra ve yakında çıkacak olan KR FORTEC ailesinde birçok eş parça bulunmaktadır.

KR FORTEC ultra, sınıfında en düşük “Total Cost of Ownership” özelliğine sahip robottur.

Wolfgang Bildl, KUKA portföy yöneticisi.

Optimum yaşam döngüsü performansı için akıllı modüler konsept

KR FORTEC ultra modüler sisteminin odak noktalarından biri, robot ailesindeki döküm parçalar, motorlar ve dişliler gibi eş parçaların mümkün olduğunca çok kullanılmasıdır. Bu, yedek parça depolama maliyetlerini en aza indirmeye ve bakım süreçlerini standartlaştırmaya yardımcı olur.
  • Daha yüksek MTBF

    Arızalar arasındaki ortalama süre 400.000 saattir.
  • Daha az bakım süresi

    MTTM (Mean Time to Maintenance - Ortalama Bakım Süresi) ortalama 5,75 saattir.
  • Yüksek kullanılabilirlik

    Teknik kullanılabilirlik %99,998'dir.
  • Hızlı onarım

    MTTR (Mean Time to Repair - Ortalama Onarım Süresi) ortalama olarak 0,84 saattir.

Yeni geliştirilen donanım ve uzantılar

KL 5000 ile KUKA, robotun çalışma alanını genişletmek için yeni bir yüksek performanslı lineer üniteyi de piyasaya sürmüş oluyor. 31 m'ye kadar standart uzunluğu ile sistem tasarımında çok fazla esneklik sunar. Uzatmalar ve KL başına dört adede kadar robot mümkündür. Modüler segmentler kaynak yapmadan kolay entegrasyon sağlar. Otomatik yağlama sistemi, daha az bakım masrafı ve daha yüksek kullanılabilirlik sağlar.
Bir diğer öne çıkan özellik ise, yeni bir K borusuna ve 2. aksta değiştirilmiş arabirime sahip yeni enerji beslemesidir. Bu, her şeyden önce uzun hizmet ömrü ve daha küçük bir aksatıcı kontur ile en aza indirilmiş aşınma ve yıpranma ve ayrıca bakım ve değişiklik işlemlerinin daha da kolaylaşması ile etkileyicidir. Ayrıca farklı gereksinimleri karşılamak için de özelleştirilebilir. Robotla mükemmel bir şekilde eşleşen donanım, entegrasyon sırasında zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

KR FORTEC ultra ailesi hakkında daha fazla bilgi

Robot ailesinin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin.