Escolha a sua localização:

Localização

A nova família KR FORTEC ultra: ultimate power in compact design

Os robôs da família KR FORTEC ultra estabelecem novos padrões na área da capacidade de carga pesada de 480 até 800 kg. Eles são ideais para altas capacidades de carga e momentos de inércia e atendem, em especial, os novos requisitos da eletromobilidade.

16 de janeiro de 2023


Tecnicamente imbatível em processos de fabricação com componentes pesados e de grande volume

A nova família KR FORTEC ultra da KUKA consiste em cinco variantes de robô – cada uma delas apropriada para um caso de aplicação específico. O KR 800 convence, por exemplo, no handling de cargas pesadas de até 800 kg. As duas variantes KR 480 dispõem de raios de alcance muito grandes de até 3.700 mm. Além disso, em garras especialmente grandes é possível aumentar consideravelmente o momento máximo admissível de inércia da massa no KR 640 e no KR 560 com uma variante High Inertia.

Desenvolvemos os robôs da nova família KR FORTEC ultra em estreita cooperação com os nossos clientes. Eles são a nossa resposta aos requisitos modificados da indústria automotiva com veículos cada vez maiores, componentes muito grandes para carros elétricos ou baterias pesadas.

Wolfgang Bildl, Portfolio Manager na KUKA.

"Double up": Design inovador de balancim duplo convence com inúmeras vantagens

Nos robôs da nova família KR FORTEC ultra salta aos olhos especialmente o balancim disposto em duplicidade. Este design inovador proporciona uma elevada rigidez e precisão com simultâneo peso próprio reduzido. Isso resulta em uma maior dinâmica, tempos de ciclo ideais, menor consumo de energia e menor footprint de CO2 devido à menor aplicação de material.

Incrivelmente forte. Extremamente compacto e leve

"Para cobrir uma faixa de capacidade de carga de 800 kg e elevados momentos de inércia da massa, os clientes em outros fabricantes precisam recorrer a robôs da classe de carga imediatamente superior, que são consideravelmente mais pesados e caros na aquisição e cuidados técnicos", diz Wolfgang Bildl. Os clientes da nova família KR FORTEC ultra podem ser poupados disso, pois os robôs oferecem uma relação excepcional de desempenho ao peso próprio.

Melhores valores no MTBF e no consumo de energia resultam na redução significativa dos custos operacionais

O "Mean Time between Failure" (MTBF) ou tempo médio entre falhas, é extremamente alto de até 400.000 horas oferece aos clientes baixos custos de peças de reposição e uma alta disponibilidade. Além disso, os novos robôs da família KR FORTEC ultra atendem todas as necessidades do cliente de uma ótima acessibilidade dos componentes, bem como facilidade de manutenção e reparo. Assim, são necessárias apenas três medidas de manutenção diferentes: troca de óleo, inspeção visual, bem como lubrificação do conjunto de cabos e dos rolamentos no sistema de compensação de peso.
  • Baixo consumo de energia

    Custos de energia reduzidos graças ao baixo peso próprio e à escolha adequada do tipo de robô.
  • 2nd life ability

    O KR FORTEC ultra pode ser reconfigurado e atualizado a qualquer hora em capacidade de carga e inércia de massa.
  • Baixa gestão de peças de reposição

    Muitas peças iguais dentro da KR FORTEC ultra e a próxima família KR FORTEC.
  • Menor necessidade de espaço

    Design de célula flexível e compacto graças à combinação de pequeno footprint e grande espaço de trabalho.

O KR FORTEC ultra é o robô com o menor "Total Cost of Ownership" (custo total de propriedade) da sua categoria.

Wolfgang Bildl, Portfolio Manager na KUKA.

Conceito modular inteligente para um Lifecycle Performance ideal

No sistema modular KR FORTEC ultra a ênfase está na máxima utilização de peças iguais como peças fundidas, motores e redutores dentro da família de robôs. Isto ajuda a minimizar os custos com armazenamento de peças de reposição e de padronização dos processos de conservação.
  • Maior MTBF

    O tempo médio entre falhas é de 400.000 h.
  • Tempo de manutenção reduzido

    O MTTM (Mean Time to Maintenance), em média, é de 5,75 h.
  • Máxima disponibilidade

    A disponibilidade técnica é de 99,998 %.
  • Reparo rápido

    O MTTR (Mean Time to Repair), em média, é de 0,84 h.

Equipamento e expansões com novo desenvolvimento

Com a KL 5000, a KUKA lança uma nova unidade linear de alto desempenho, para aumentar o espaço de trabalho do robô. Com um comprimento de até 31 m ela oferece muita flexibilidade no design da instalação. São possíveis extensões e até quatro robôs por KL. Segmentos modulares permitem uma integração simples sem solda. O sistema automático de lubrificação resulta em menos dispêndio de manutenção e maior disponibilidade.
Um outro highlight é a nova alimentação de energia com novo K-Pipe e interface modificada no eixo 2. Isso convence, sobretudo, pela longa vida útil e desgaste minimizado com um menor contorno interferente e a simplificação da manutenção e substituição. Ela também pode ser ajustada de acordo com as necessidades do cliente. Um equipamento perfeitamente harmonizado com o robô economiza tempo e custos na integração.

Mais informações sobre a família KR FORTEC ultra

Conheça todas as vantagens e funções técnicas da família de robôs.